製品概要
製品概要
The LTC®6363-1, LTC6363-2, LTC6363-0.5 are low power, low noise differential op amps with built-in precision resistors to establish accurate gains of 1, 2 or 0.5 respectively
The DC2655A is a small-size demo circuit that minimizes trace resistance in series with the IC, so that the precise gain and CMRR can be maintained. The board’s inputs can be driven single-ended or differentially. The signal path from inputs to outputs is DC-coupled. An onboard jumper configures the DC2655A for dual or single power supply. To minimize PCB layout parasitics, the configurability of this board has been minimized. For a more flexible board refer to the DC2319A.
Markets and Technologies
対象となる製品
関連資料
評価ボード回路図 (1)
ユーザ・ガイド (1)
評価用設計サポートファイル (1)
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。