製品概要
製品概要
Demonstration circuit 2588A features the LTC2387 family driven by a pair of ADA4899-1 driver amplifiers. With up to 15Msps, these differential input, single channel, 18-/16- Bit, serial, high speed successive approximation register (SAR) ADCs are available in a 32-Pin QFN package. The LTC2387 family has an internal 20ppm/°C reference and a serial LVDS interface. The demo manual refers to the LTC2387 but applies to all members of the family, the only difference being the sample rate and the number of bits.
Markets & Technology
対象となる製品
関連資料
設計サポートファイル (1)
Demo Board Schematic (1)
評価用キット マニュアル (1)
購入
PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。