製品概要

製品概要

DC2578Aは、ホット・スワップ・コントローラ、中間バス・コントローラ、パワー・システム・マネージメントを備えた6個のポイント・オブ・ロード・チャンネルが含まれる全機能内蔵型の電力チェーンです。このボードは、バックプレーンからLTC4281ホット・スワップ・コントローラ、LTC3886降圧中間バス・コントローラ(IBC)を通り、負荷電圧をレギュレーションするポイント・オブ・ロード・コンバータ(POL)を通って出力されるまでの安全な電力転送の仕組みをデモンストレーションします。アナログ・デバイセズのソリューションの包括的なパワー・マネージメント、連携、安全機能を示し、電力階層全体の構成と管理がいかに簡単であるかを紹介します。レギュレーションされた各電源は、シーケンス、トリム、マージン付け、監視、測定機能、故障への連携対応機能、故障情報のログを不揮発性メモリに記録する機能を備えています。また、オンボード負荷パルサーにより、調整可能なLTC3886制御ループ応答を最適化できます。システム全体で提供される豊富なステータス情報とテレメトリ情報は、単一のGUIインターフェースであるLTpowerPlayに統合されて表示されます。

ソフトウェア

設計ツール

LTpowerPlay®
LTpowerPlay® は、旧リニアテクノロジーのデジタル・パワー・マネージメント(PSM)製品をサポートする強力なWindowsベースの開発環境です。

ハードウェア (1)

コントローラ・ボード

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。