製品概要
製品概要
The LTC6363 is a low power, low noise differential op amp with rail-to-rail output swing and good DC accuracy. The amplifier may be configured to process a fully differential input signal or to convert a single-ended input signal to a differential output signal. The differential outputs of the DC2319A can be configured with a first order RC network for driving the differential inputs of an ADC.
Markets and Technologies
対象となる製品
関連資料
評価ボード回路図 (1)
ユーザ・ガイド (1)
評価用設計サポートファイル (1)
購入
PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。