製品概要
製品概要
Demonstration circuit 2244A features the LTM8049, a dual SEPIC or inverting μModule® regulator. The demo circuit is configured as two stand-alone SEPIC and Inverting DC/DC converters with +12V and –12V output voltages from an input voltage up to 20V. The switching frequencies of both channels are set at 1MHz on DC2244A. The frequency foldbacks when the output is 15% below the target regulation point during a fault or output overload, thus protects the power switch from damage.
Markets and Technologies
対象となる製品
関連資料
評価ボード回路図 (1)
ユーザ・ガイド (1)
評価用設計サポートファイル (1)
購入
PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。