製品概要
製品概要
Demonstration circuit 1795A features the LTC6950, a 1.4GHz low phase noise, low jitter PLL with clock distribution. For ease of use, the DC1795A comes installed with a 100MHz reference and a 1GHz VCSO, voltage controlled SAW oscillator with sine wave output. All differential inputs and outputs have 0.5" spaced SMA connectors. The DC1795A has four AC coupled LVPECL outputs with 50Ω transmission lines making them suitable to drive 50Ω impedance instruments. The LVDS/CMOS output is DC coupled. The LTC6950’s EZSync™ function is made available via a turret and an SMA connector.
Markets & Technology
対象となる製品
関連資料
設計サポートファイル (1)
Demo Board Schematic (1)
評価用キット マニュアル (1)
購入
PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。