-
ADRV2CRR-FMC User Guide10/30/2020WIKI
製品概要
機能と利点
- ADRV9009-ZU11EG(RF-SOM) & AD-FMCOMMS8-EBZを使用したプロトタイピング用のキャリア・ボード
- RF-SOMへの接続用の2× 400ピンFMCソケット
- 互換性のある拡張ボードを接続するための1× 400ピンHPC FMCコネクタ。例:AD-FMCOMMS8-EBZ
- データ接続オプション
- 1Gbpsイーサネット×2、USB3.0、PCIe Gen3 ×8、SFP+、QSFP+
- 各種インターフェースに備わっているソフトウェア機能については、詳細な技術文書リンクを確認
- その他のI/O
- DisplayPrt、SDカード・ホルダー、PMOD、USB UART、オーディオ入出力、ファン、JTAGステータス、LED、電源および設定スイッチ
- システム・クロック入力
- EXT REFCLK、SYNC入力、1PPS
製品概要
ADRV2CRR-FMCは、ADRV9009-ZU11EG RF-SOMを評価してプロトタイピングできるキャリア・ボードです。ユーザーが必要とする接続のタイプを柔軟に選択できる一般的な高速I/O接続オプションが用意されています。
全システムに電力を供給する電源、ユーザーがRF-SOMヒート・スプレッダ・プレートに合わせるヒートシンク、稼働に必要なケーブルとアダプタが付属しています。
更に、AD-FMCOMMS8-EBZは、スペアHPC FMC+コネクタにあるキャリア・ボードに接続することもできます。これにより、エンドtoエンドの確定的遅延を実現する複雑なマルチストリーム・アプリケーション向けに、位相と周波数で同期される最大8個の送受信チャンネルでプロトタイピングが可能になります。
関連資料
ディスカッション
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。