製品概要
製品概要
The ADuCM310 is a multi-die stack system on-chip designed for diagnostic control of tunable laser optical module applications. The ADuCM310 features a 16-bit (14-bit accurate) multichannel successive approximation register (SAR) ADC, an ARM Cortex-M3 processor, eight voltage DACs, six current output DACs, and Flash/EE memory packaged in a 6 mm × 6 mm, 112-ball CSP_BGA package.
The ADuCM310 development system allows evaluation of ADuCM310 silicon. EVAL-ADuCM310QSPZ facilitates performance evaluation of the device with a minimum of external components.
対象となる製品
関連資料
評価用関連資料 (2)
ADuCM310 Evaluation Documentation
購入
PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。