製品概要

製品概要

The board provides the user flexibility to configure the AD8475 in the desired gain (0.4 or 0.8) and to install the suitable input and load impedances.

 

The AD8475-EVALZ board is designed for 8 lead MSOP so that a user can easily evaluate system performance when the AD8475 is mated with any Analog Devices, Inc., SAR ADC. The board can be installed with SMB connectors that mate directly to the Pulsar® Analog-to-Digital Converter Evaluation Kit. See AD8475 data sheet available on line.

購入

PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。