超低消費電力ソリューション
超低消費電力の評価用キットとソフトウェアについて
ADF7030-1 EZ-KIT® は、アナログ・デバイセズが提供する評価および開発用の最新プラットフォームです。LCD とジョイスティック・コントローラを使用して、バッテリ電源により、そのまますぐにボード間パケット・テストを行うことができます。ADF7xxxEZKit Design Suite GUI を利用して ADF7030-1 無線トランシーバの評価を迅速かつ徹底的に実行できます。ADuCM3029 EZ-KIT マザー・ボードを使用するホスト・プロセッサ・コード開発のプラットフォームとしてご利用いただけます。
Ultra Low Power Evaluation Kits
EVAL-ADF7023
Two different board layouts are available for the ADF7023. In the first layout there are separate matching circuits for both the single ended PA and for the differential LNA/PA. This layout is used on the EVAL-ADF7023DB1 and EVAL-ADF7023DB3 evaluation boards.
In the second layout there is a single matching network connecting the single ended PA and the differential LNA/PA. This layout is used on the EVAL-ADF7023DB2 and EVAL-ADF7023DB4 evaluation boards.
Both layouts are 4-layer boards and use 0402 passives.
対象となる製品
ADF7023
トランシーバIC、ISMバンド、高性能、低消費、FSK/GFSK/MSK/GMSK変調方式が可能
Applications
ビルディング・テクノロジー
- ビル制御&オートメーション
- 汎用LED照明
セキュリティ&監視
- セキュリティ・アクセス
RadioVerse: 技術/設計 エコシステム
EVAL-ADF7242
対象となる製品
ADF7242
トランシーバIC、低消費、IEEE802.15.4/独自のGFSK/FSK 0~IF2.4GHz
Applications
ビルディング・テクノロジー
- ビル制御&オートメーション
- 汎用LED照明
RadioVerse: 技術/設計 エコシステム
EVAL-ADF7030-1 EZ-KIT

Each ADF7030-1 EZ-KIT allows fast and thorough evaluation of the ADF7030-1 radio and provides a platform for host processor code development using the ADuCM3029 EZ-KIT mother board (ADZS-UCM3029EZLITE).
The ADF7030-1 EZ-KIT consists of the following:
- RF daughter boards.
- Antennae for over the air packet error rate testing.
- ADuCM3029 EZ-KIT mother board and LCD shield for evaluation and development with the ADF7030-1. The ADF7030-1 daughter boards plug into this mother board.
- ADF7030-1 Design Center, a graphical user interface (GUI) for evaluation of the ADF7030-1. The GUI can be used for configuring the ADF7030-1, evaluating transmit and receive operation, and transmitting and receiving packets.
対象となる製品
ADF7030-1
無線トランシーバ IC、サブ GHz、高性能
Applications
RadioVerse: 技術/設計 エコシステム