アナログ・デバイセズの高精度高電圧シグナル・チェーンは、高精度高電圧アンプ、高電圧D/Aコンバータ(DAC)、差動アンプ、整合した抵抗ネットワークなどを組み合わせたものです。何通りかの電圧、電流駆動、密度、スルー・レートでの駆動シグナル・チェーンが用意されており、システム設計者は必要に応じた最適なソリューションを見つけることができます。各シグナル・チェーンには、最大216Vの高電圧信号や最大2Aの電流を駆動できるソリューション例があります。
高精度高電圧測定シグナル・チェーンは、幅広いコモンモード電圧に対応しており、密度、ダイナミック・レンジ、精度をアプリケーション・ニーズに応じて置き換えることができます。これらのシグナル・チェーンには、220Vもの大差動信号やコモンモード電圧の高い小差動信号を測定するための例が備わっています。
高電圧ATE、オートモーティブ試験、ソース・メジャー・ユニット(SMU)に最適となるよう調整された、駆動および測定ソリューションを見つけることができます。駆動ソリューションは、密度、駆動電圧、駆動電流、保護機能などを変えることによって、圧電ポジショニングおよびアクチュエーションや、MEMSミラー制御アプリケーション向けに調整されています。
高精度高電圧シグナル・チェーン
高電圧/大電流駆動
高電圧駆動または大電流駆動向けのシグナル・チェーン・オプション。
資料
高差動電圧測定
最大±110Vの差動電圧を測定できるバッファ付きおよび非バッファ付きのシグナル・チェーン・オプションを以下に示します。
高コモンモード電流測定
nAの負荷電流を測定する場合、高い入力インピーダンスが必要です。そのため、ADHV4702-1を入力段に使用する2つの高精度のバッファ・オプションが用意されています。一方のオプションでは差動アンプを使用しているのに対し、もう一方のオプションではLT5400の整合抵抗ネットワークを使用して差動アンプを形成しています。
資料
適用分野

電子テストおよび計測
アナログ・デバイセズでは電子テストおよび計測向けに、すべてを網羅したリファレンス設計、アプリケーション・ノート、技術記事から最新の最先端製品にいたるまでの、高精度高電圧シグナル・チェーンに関するソリューションおよびリソースを用意しています。アナログ・デバイセズのデバイスは以下をカバーしています。
- データ・アクイジション・モジュール
- ソース・メジャー・ユニット(SMU)

計測器および測定
アナログ・デバイセズはお客様と共に未来を計装します。業界最先端の能力を活用して、技術的な進歩を可能にし、科学的発見を促進し、生活の質を高めて行きます。アナログ・デバイセズは、アンテナからビット、そして測定から情報までのあらゆるソリューションを提供しています。代表的な例は以下のとおりです。
- ATE(自動試験装置)

化学分析および分析機器
科学計測器には最高の精度と安定性が求められます。アナログ・デバイセズは、この課題を満たす、最先端の高精度アンプ、データ・コンバータ、電圧リファレンス、アイソレーションなどの各ソリューションを提供できます。代表的な例は以下のとおりです。
- 質量分析
設計ツール
アナログ・デバイセズでは、適切な製品を選択する手助けとなる、高精度の設計ツールおよび解析ツールのすべてをそろえたポートフォリオを用意しており、設計の最適化とシミュレーションを支援しています。

フィルタ・ウィザード
フィルタ・ウィザードを使用すると、トポロジを選択し、仕様の入力と部品の選択を行い、アクティブ・フィルタの設計をシミュレーションできます。エンドtoエンドのシミュレーションを行うために、完全なLTspiceシグナル・チェーン回路図と統合化可能なLTspice®回路図を作成し保存できます。

DiffAmpCalc Tool
Download the free ADI DiffAmpCalc™ tool for designing differential amplifier circuits and reduce design time from hours to minutes. The tool features an interactive user interface that automates calculations for gain, termination resistors, power dissipation, noise, and input common-mode voltage range. It enables flexible selection of ADI differential amplifiers, various output load configurations, and resistor tolerances.

Precision DAC Error Budget Calculator
高精度DAC誤差バジェット計算ツールを使用すると、信号駆動システムの設計を最適化できます。部品を選択し、回路例を参照し、誤差の主要因を見つけて、シグナル・チェーン設計におけるリスクを低減してください。
高精度高電圧シグナル・チェーンのサポート
アナログ・デバイセズのエンジニアリング・コミュニティ・フォーラムをご利用いただくと、一般的な質問に対する回答を見つけたり、ブログにアクセスしたり、回路や製品に関する独自の質問をアナログ・デバイセズのエンジニアに投げかけたりできます。高精度中帯域幅フォーラムの内容は、シングル・チャンネル・システムやマルチチャンネル・システムでDCおよび中帯域幅で精度が必要とされる測定シグナル・チェーンや駆動シグナル・チェーンを設計する際の、固有の課題に合ったものになっています。