HVACシステムの技術

HVAC circulating the air flow

高度な機能を備えた今日の建築物においては、これまでにないレベルで電力効率、安全性、快適性を提供するHVACシステム技術が求められます。これらのすべての領域において優れた運用性能を同時に実現するには、監視/制御システムおよび正確なセンサーの複雑で信頼できるネットワークが必要です。アナログ・デバイセズは、実績豊富かつ高性能で信頼性の高い信号処理ソリューションを提供して、これらの高度なHVACシステム技術の条件を満たすことができます。

HVACシステムで作成されたデータは、その利用効率を最適化するために、ビル管理システムと安全に接続される必要があります。HVACシステムのセンサーが空気の流れと気温を測定することにより、システムの性能が向上します。運用と予防メンテナンスに関する情報を提供する状態基準保全(Conditional Based Maintenance)ソリューションを使用して、運用効率に関する詳細な知見を得ることができます。

状態監視評価プラットフォーム

状態監視アプリケーションの重要性は引き続き高まっており、スマート・ビルディングの所有者は、ポンプ、ファン、コンプレッサ、およびHVACシステムなどの重要資産のダウンタイムを減らすために、予防メンテナンス・ソリューションを導入しています。アナログ・デバイセズが、システム・レベルのフル機能のソリューションを通じて、お客様のハードウェア、ソフトウェア、予防メンテナンス・サービスをどのように支援しているかをご確認ください。

アナログ・デバイセズの状態基準保全(Conditional Based Maintenance)プラットフォーム

CN0549 - CbM開発プラットフォーム。状態監視ハードウェア、ソフトウェア、およびアルゴリズムの開発を迅速化します。CN0549は、リアルタイムの振動データ処理を実現し、予防メンテナンス・サービス向けアルゴリズムの開発を迅速化します。

主な製品

主な評価用ボード

主なリファレンス設計

シグナル・チェーン

(2)

下ブロック図中の各パーツをクリックしてください。