電子的情報収集および対抗手段
電子的情報収集および保護システムには、エミッターの干渉を緩和しながら望みの信号を検出する高いS/N比と向上した直線性を持つ、ロング・レンジで広い周波数の監視能力が必要です。アナログ・デバイセズは、技術の粋を尽くした部品、モジュールやサブシステムの継続的開発を通じて、技術の進歩をサポートしています。
情報収集レシーバーは、比類ない水準の感度と検出力を達成する低ノイズのアンプおよびミキサー技術に加えて、アナログ・デバイセズ’の広帯域ADC’およびRFトランシーバーを使用します。アナログ・デバイセズ’のRF DACおよび先進的シンセサイザーは、先進的対抗措置を支える高度な信号発生を可能にします。GaNプロセスを用いるアンプは、小さなフットプリントで高い出力と効率性を達成し、アナログ・デバイセズ’の特殊な結合技法を用いてTWTの代替品としても役割も果たします。
< 以前の
次 >
下ブロック図中の各パーツをクリックしてください。
シグナル・チェーン
詳細は、それぞれのパーツをクリックして下さい。

リファレンス・デザイン
最新情報
アプリケーション・ノート
技術記事
- RFシグナル・チェーンの位相ノイズ性能にとって最良の電源ソリューションを選択する方法
- 16チャンネルのデモ用ボードを使用し、マルチチャンネルのシステムにおける位相ノイズのモデルの有用性を実証する
- 位相ノイズ性能の高いDACを利用した周波数合成器、高速ホッピングを必要とするマイクロ波アプリケーションに対応
-
シグナル・チェーン用の電源システムを最適化する【Part 3】 RFトランシーバー用の電源
アナログ・ダイアログ
- DAC/ADCとDSPの統合ICにより、広帯域マルチチャンネル・システムの性能を改善する
セレクション・ガイド
カタログ
ウェブキャスト
- RF Front End Design for the ADRV9002 Narrow/Wideband Transceiver
- MEMS IMUs in Autonomous Vehicle Navigation
- Simulated Phased Array Beam Stabilization Demo using ADIS16480 & MATLAB Phased Array System Toolbox Webinar
- Fastest Ever – Innovate with 2.5 Gigabit Digital Isolators
- Multi-Channel System Improvements Using Hardened DSP in Digitizer ICs
ビデオ
- MxFE®:RFに対応するADC/DACとトランシーバー機能を内蔵
- 5Gにおけるアナログ・デバイセズのリーダーシップ――5Gの試験、構築、活用
- ADI Sypher™ Ultra セキュリティ サブシステム
- フェーズド・アレイ・レーダー/EW向けのプロトタイピング用プラットフォーム、16チャンネルの送受信とL/Sバンドに対応
- 「ADRV9002」のRF性能を概観する