ADUM3200
製造中デジタル・アイソレータ、2チャンネル、システム・レベルでESD性能を強化
- 製品モデル
- 14
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.87
製品情報
- システム・レベルでESD性能を強化(IEC61000-4-Xに準拠)
- 高温度動作:125℃
- RoHS準拠ナロー・ボディ8ピンSOICパッケージ
- 低消費電力動作
- 5V動作時(データシートを参照してください)
- 3.3V動作(データシートを参照してください)
- 双方向通信可能
- 3.3Vと5Vのレベル変換が可能
- 詳細はデータシートをご参照ください。
- ADuM3200-EPデータシート(英語pdf)はこちらからダウンロードできます。
- ミリタリ温度範囲:-55℃~+125℃
- 製造ベースラインにて制御
- PCN(製品変更通知)を強化
- 品質データは要求に応じて入手可能
- 車載アプリケーション用に認定
- AEC-Q100適応の車載バージョン
- DSCC図面番号:V62/14627
ADuM3200/ADuM3201は、アナログ・デバイセズのiCoupler®技術をベースとする2チャンネル・デジタル・アイソレータです。高速CMOSとモノリシックのトランス技術の組合せにより、フォトカプラ・デバイスなどの代替製品に勝る優れた性能特性を発揮します。
このiCouplerデバイスは、LEDとフォトダイオードを使用しないため、フォトカプラに関連して起こる設計上の問題がありません。不確実な電流伝達比、非直線性の伝達関数、温度と寿命への影響といったフォトカプラによく見られる問題点は、iCouplerのシンプルなデジタル・インターフェースと安定した性能特性によって解決されます。このiCoupler製品には、ドライバや他のディスクリート部品の外付けも不要です。そのうえ消費電力は、同等の信号データレート動作時で、フォトカプラの1/6から1/10に低減されます。
ADuM3200/ADuM3201アイソレータは、各種のチャンネル構成およびデータレート設定で2つの独立した絶縁チャンネルを実現します(英語データシート「オーダー・ガイド(Ordering Guide)」参照)。2つのデバイスは3.3又は5Vの電源電圧(各サイド)で動作し、これよりも低い電圧で動作するシステムと互換性があり、絶縁バリア間の信号電圧変換機能を実行できます。ADuM3200W/ADuM3201Wは125℃動作に適合した車載グレード製品です。
ADuM1200/ADuM1201アイソレータに対し、ADuM3200/ADuM3201アイソレータは、システム・レベルのIEC61000-4-x(ESD/バースト/サージ)テストに対する能力を増大するためにさまざまな回路が搭載され、レイアウト上の変更がなされています。ADuM1200/ADuM1201又はADuM3200/ADuM3201製品のこれらのテストにおける正確な性能は、お客様のボード/モジュールの設計やレイアウトに大きく左右されます。詳細については、アプリケーション・ノート『AN-793:iCouplerアイソレータ製品のESD / ラッチアップに関する考慮事項』(和文Rev.0/最新版は英文をご覧ください)を参照してください。
アプリケーション
- サイズが重要なマルチチャンネル絶縁
- SPIインターフェース(データ・コンバータの絶縁)
- RS-232/RS-422/RS-485トランシーバの絶縁
- デジタル・フィールド・バスの絶縁
- ハイブリッド電気自動車、バッテリ・モニタ
ドキュメント
データシート 4
アプリケーション・ノート 7
技術記事 4
安全性および規制遵守 1
よく聞かれる質問 1
ビデオ 3
ソリューション・カタログ 1
安全性および規制遵守 1
アナログ・ダイアログ 1
ウェブキャスト 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADUM3200ARZ | 8-Lead SOIC | ||
| ADUM3200ARZ-RL7 | 8-Lead SOIC | ||
| ADUM3200BRZ | 8-Lead SOIC | ||
| ADUM3200BRZ-RL7 | 8-Lead SOIC | ||
| ADUM3200CRZ | 8-Lead SOIC | ||
| ADUM3200CRZ-RL7 | 8-Lead SOIC | ||
| ADUM3200TRZ-EP | 8-Lead SOIC | ||
| ADUM3200TRZ-EP-RL7 | 8-Lead SOIC | ||
| ADUM3200WARZ | 8-Lead SOIC | ||
| ADUM3200WARZ-RL7 | 8-Lead SOIC | ||
| ADUM3200WBRZ | 8-Lead SOIC | ||
| ADUM3200WBRZ-RL7 | 8-Lead SOIC | ||
| ADUM3200WCRZ | 8-Lead SOIC | ||
| ADUM3200WCRZ-RL7 | 8-Lead SOIC |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 29, 2025 - 25_0067 Update Data Sheet Regulatory Information for Select Data Isolator Products |
||
| ADUM3200ARZ | 製造中 | |
| ADUM3200ARZ-RL7 | 製造中 | |
| ADUM3200BRZ | 製造中 | |
| ADUM3200BRZ-RL7 | 製造中 | |
| ADUM3200CRZ | 製造中 | |
| ADUM3200CRZ-RL7 | 製造中 | |
| ADUM3200WARZ | 製造中 | |
| ADUM3200WARZ-RL7 | 製造中 | |
| ADUM3200WBRZ | 製造中 | |
| ADUM3200WBRZ-RL7 | 製造中 | |
| ADUM3200WCRZ | 製造中 | |
| ADUM3200WCRZ-RL7 | 製造中 | |
|
3 13, 2024 - 23_0069 Qualification Notification of Alternate Wafer Fab Site at ADI Limerick for Select Isolator Products |
||
| ADUM3200ARZ | 製造中 | |
| ADUM3200ARZ-RL7 | 製造中 | |
| ADUM3200BRZ | 製造中 | |
| ADUM3200BRZ-RL7 | 製造中 | |
| ADUM3200CRZ | 製造中 | |
| ADUM3200CRZ-RL7 | 製造中 | |
| ADUM3200TRZ-EP | 製造中 | |
| ADUM3200TRZ-EP-RL7 | 製造中 | |
| ADUM3200WARZ | 製造中 | |
| ADUM3200WARZ-RL7 | 製造中 | |
| ADUM3200WBRZ | 製造中 | |
| ADUM3200WBRZ-RL7 | 製造中 | |
| ADUM3200WCRZ | 製造中 | |
| ADUM3200WCRZ-RL7 | 製造中 | |
|
9 21, 2018 - 18_0146 ADuM3200 & ADuM3201 Die Revision |
||
| ADUM3200ARZ | 製造中 | |
| ADUM3200ARZ-RL7 | 製造中 | |
| ADUM3200BRZ | 製造中 | |
| ADUM3200BRZ-RL7 | 製造中 | |
| ADUM3200CRZ | 製造中 | |
| ADUM3200CRZ-RL7 | 製造中 | |
|
6 15, 2016 - 15_0135 Alternate Assembly Site of Select Isolator Products in 8L/16L SOIC_N, 16L/20L SOIC_W and 16L/20L SOIC_IC at ASE Chungli |
||
| ADUM3200ARZ | 製造中 | |
| ADUM3200ARZ-RL7 | 製造中 | |
| ADUM3200BRZ | 製造中 | |
| ADUM3200BRZ-RL7 | 製造中 | |
| ADUM3200CRZ | 製造中 | |
| ADUM3200CRZ-RL7 | 製造中 | |
|
10 6, 2014 - 14_0193 ADUM3200 Die Revision and Data Sheet Changes |
||
| ADUM3200ARZ | 製造中 | |
| ADUM3200ARZ-RL7 | 製造中 | |
| ADUM3200BRZ | 製造中 | |
| ADUM3200BRZ-RL7 | 製造中 | |
| ADUM3200CRZ | 製造中 | |
| ADUM3200CRZ-RL7 | 製造中 | |
|
2 27, 2012 - 11_0066 Qualification of Alternate Fab Foundry Gold Plating Process Site for Isolation Products at ADI Limerick. |
||
| ADUM3200ARZ | 製造中 | |
| ADUM3200ARZ-RL7 | 製造中 | |
| ADUM3200BRZ | 製造中 | |
| ADUM3200BRZ-RL7 | 製造中 | |
| ADUM3200CRZ | 製造中 | |
| ADUM3200CRZ-RL7 | 製造中 | |
| ADUM3200WARZ | 製造中 | |
| ADUM3200WARZ-RL7 | 製造中 | |
| ADUM3200WBRZ | 製造中 | |
| ADUM3200WBRZ-RL7 | 製造中 | |
| ADUM3200WCRZ | 製造中 | |
| ADUM3200WCRZ-RL7 | 製造中 | |
|
9 18, 2018 - 18_0145 ADuM3200-EP/ADuM3201-EP Die Revision |
||
| ADUM3200TRZ-EP | 製造中 | |
| ADUM3200TRZ-EP-RL7 | 製造中 | |
|
11 6, 2013 - 13_0284 Change of Moisture Sensitivity Level Rating for Select iCoupler Products from MSL 1 to MSL 3 |
||
| ADUM3200WARZ | 製造中 | |
| ADUM3200WARZ-RL7 | 製造中 | |
| ADUM3200WBRZ | 製造中 | |
| ADUM3200WBRZ-RL7 | 製造中 | |
| ADUM3200WCRZ | 製造中 | |
| ADUM3200WCRZ-RL7 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| ADUM320N | 新規設計に推奨 | 5.7kV RMS/3.0kV RMSデュアル・デジタル・アイソレータ |