ADuM141ES
新規設計に推奨航空宇宙、150 MBPS、クワッドチャンネルのデジタル・アイソレータ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$338.39
製品情報
- Aero パッケージの定格誘電体絶縁電圧: 400 V(実効値)
- 高いコモンモード過渡耐圧: >100 kV/μs
- 1.8 V から 5 V へのレベル変換
- フェイルセーフ・ハイ
- 短い伝搬遅延
- 最大 13 ns(5 V 動作時)
- 最大 15 ns(1.8 V 動作時)
- 低消費電力
- 電源電流側 1: 17 ma(150 Mbps)
- 電源電流側 2: 17.5 ma(150 Mbps)
- 保証データ・レート: 150 Mbps(最大値)
ADuM141ES は、アナログ・デバイセズの iCoupler® 技術をベースにした 4 チャンネルのデジタル・アイソレータです。これらの絶縁部品は、高速の相補型金属酸化膜半導体(CMOS)と空芯コアを使用したモノリシック・トランス技術の組み合わせにより、フォトカプラ・デバイスや集積化カプラなどの代替品より優れた性能特性を発揮します。5 V 動作で最大伝搬遅延は 13.5 ns、パルス幅歪みは 3 ns 未満です。チャンネル間マッチングは厳しく、最大で 3.0 ns です。
ADuM141ES のデータ・チャンネルは独立しており、耐電圧定格を 400 V(実効値)にすることもできます。このデバイスは 1.8 V ~ 5 V の正負電源で動作し、低電圧システムにも使用できるほか、絶縁バリアをまたぐ電圧変換機能も備えています。
他のフォトカプラ代替製品とは異なり、入力ロジックに遷移がない場合に DC 精度が確保されます。また、2 つの異なるフェイルセーフ・オプションを選択でき、入力電源が加えられていない場合や入力がディスエーブルされている場合でも、予め設定されたステートに出力が遷移します。
ADuM141ES は、定格絶縁電圧の実効値が 400 V である、底部がろう付けされた小型 16 ピン・フラットパック・パッケージを採用しています。
アプリケーション
- 絶縁型データ・アクイジション
- 絶縁型高速データ
ドキュメント
ビデオ 2
高レベル放射線レポート 1
シングルイベント効果の放射線レポート 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADUM141E1AF-EMX | 16-Lead FlatPack | ||
| ADUM141E1L703F | 16-Lead FlatPack |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
8 18, 2020 - 20_0266 ADuM141ES Space Grade Model Datasheet Change |
||
| ADUM141E1AF-EMX | 製造中 | |
| ADUM141E1L703F | ||
これは最新改訂バージョンのデータシートです。