Quantic X-Microwave

Analog Devices RF and microwave components are available as drop-in X-MWblocks®
from Quantic X-Microwave.

Get the X-MWblock® drop-in module for this part.

ADRF5720

新規設計に推奨

0.5 dB LSB、6 ビット、シリコン・デジタル・アッテネータ、9 kHz ~ 40 GHz

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 減衰範囲: 0.5 dB ステップで 31.5 dB まで
  • 低挿入損失
    • 18 GHz で 2.0 dB
    • 26 GHz で 2.8 dB
    • 35 GHz で 3.7 dB
    • 40 GHz で 4.5 dB
  • 優れた減衰精度 (インピーダンス・マッチング有り)
    • 18 GHz まで ±(0.20 + 設定値の1%)dB
    • 26 GHz まで ±(0.20 + 設定値の1.5%)dB
    • 40 GHz まで ±(0.40 + 設定値の3.0%)dB
  • ステップ誤差(代表値)
    • 26 GHz まで ±0.28 dB
    • 40 GHz まで ±0.84 dB
  • 厳密な分布の相対位相
  • 高入力直線性
  • 0.1 dB 電力圧縮ポイント(P0.1 dB)
    • 挿入損失状態で 30 dBm
    • その他の状態で 27 dBm
  • 3 次インターセプト・ポイント(IP3): 50 dBm
  • 大電力処理: 27 dBm
  • RF セトリング・タイム(最終 RF 出力の0.1 dB): 6.8 µs
  • TTL/CMOS 互換シリアルおよびパラレル制御
  • 低周波数スイッチング・スプリアスなし
  • ESD 定格: クラス 1B(1000 V HBM)
  • 4 mm × 4 mm 24 ピン・ランド・グリッド・アレイ・パッケージ
  • ADRF5730(高速スイッチング・バージョン)とのピン互換性
ADRF5720
0.5 dB LSB、6 ビット、シリコン・デジタル・アッテネータ、9 kHz ~ 40 GHz
ADRF5720 Functional Block Diagram ADRF5720 Pin Configuration
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
ADRF5730 新規設計に推奨 0.5 dB LSB、6 ビットのシリコン・デジタル減衰器 100 MHz ~ 40 GHz
ADRF5721 新規設計に推奨 2 dB LSB、4 ビットのシリコン・デジタル減衰器 9 kHz ~ 40 GHz
ADRF5731 新規設計に推奨 2 dB LSB、4 ビットのシリコン・デジタル減衰器 100 MHz ~ 40 GHz
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション


評価用キット

eval board
EVAL-ADRF5720

ADRF5720 Evaluation Board

製品詳細

The ADRF5720-EVALZ is a 4-layer evaluation board. Each copper layer is 0.7mil (0.5 oz) and separated by dielectric materials.


All RF and dc traces are routed on the top copper layer whereas the inner and bottom layers are grounded planes that provide a solid ground for the RF transmission lines. Top dielectric material is 8 mil Rogers RO4003, offering good high frequency performance. The middle and bottom dielectric materials are for providing mechanical strength. The overall board thickness is 62 mil, which allows for 2.4mm RF launchers to be connected at the board edges.

EVAL-ADRF5720
ADRF5720 Evaluation Board
ADRF5730 Evaluation Board - Angle View ADRF5730 Evaluation Board - Bottom View ADRF5730 Evaluation Board - Top View

最新のディスカッション

最近表示した製品