AD633
製造中アナログ乗算器、低価格
- 製品モデル
- 10
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$7.38
製品情報
- 4象限乗算演算
- 低価格、8ピンSOICとPDIPパッケージ
- 全機能内蔵、一切の外付け部品不要
- レーザトリムされた高精度と安定性
- トータル誤差:フルスケールの2%以内
- XとY入力は差動高インピーダンス
- ユニティーゲインのサミング入力は高インピーダンス
- レーザトリムされた10Vのスケーリング・リファレンス
- AD633-EPのデータシート(pdf)はこちらからダウンロードできます。
- ミリタリ温度範囲:−55°C ~+125°C
- 製造ベースラインにて制御
- 組み立て/テストは同一工場
- 製造工場は一箇所に限定
- PCN(製品変更通知)を強化
- 品質データは要求に応じて入手可能
- DSCC図番: V62/18603
AD633はフル機能の4象限アナログ乗算器です。ハイ・インピーダンス、差動X/Y入力とハイ・インピーダンスの加算入力(Z)を備えています。埋め込みツェナーによって提供される低インピーダンスの出力電圧は、公称10Vのフルスケールです。AD633は、これらの機能を低価格の8ピン・プラスチックDIPおよびSOICパッケージで提供する初めての製品です。
AD633はフルスケールで合計精度2%を保証するように、レーザで校正されています。Y入力の非直線性は標準で0.1%未満であり、出力を基準としたノイズは、10Hz~10kHz帯域幅で標準100µVrms未満です。1MHz帯域、20V/μsのスルーレート、および容量性負荷の駆動機能を備えたAD633は、シンプルさと価格が課題となる広範囲なアプリケーションで有用です。
シンプルでもAD633の汎用性が損なわれることはありません。Z入力によって出力バッファ・アンプにアクセスできるため、2つ以上の乗算器の出力や乗算器のゲインの合計、出力電圧の電流への変換、さまざまなアプリケーションの設定が実行できます。
AD633は8ピンのPDIPパッケージとSOICパッケージを採用しています。この製品は、0℃~70℃の商用温度範囲(Jグレード)または-40℃~+85℃の工業用温度範囲(Aグレード)にわたっての動作が仕様化されています。
製品のハイライト
- AD633は、完全な4象限乗算ICで、8ピンのSOICパッケージとPDIPパッケージを採用し、低価格で提供されます。結果として、コスト効率のよい、使い易い製品となっています。
- 外部部品は不要で、高価な校正作業も不必要です。
- モノリシック構成とレーザー・キャリブレーションがデバイスの安定性と信頼性を提供します。
- 高い入力抵抗(10MΩ)は信号源の負荷として無視できる程度です。
- 電源電圧範囲は±8V~±18Vです。内部スケーリング電圧は安定なツェナー・ダイオードによって生成され、乗算精度は基本的には電源には影響されません。
アプリケーション
- 乗算、除算、二乗
- 変調/復調、位相検出
- 電圧制御の増幅/減衰/フィルタリング
ドキュメント
データシート 4
アプリケーション・ノート 1
ビデオ 1
アナログ・ダイアログ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD633ANZ | 8-Lead PDIP | ||
| AD633ARZ | 8-Lead SOIC | ||
| AD633ARZ-R7 | 8-Lead SOIC | ||
| AD633ARZ-RL | 8-Lead SOIC | ||
| AD633JNZ | 8-Lead PDIP | ||
| AD633JRZ | 8-Lead SOIC | ||
| AD633JRZ-R7 | 8-Lead SOIC | ||
| AD633JRZ-RL | 8-Lead SOIC | ||
| AD633TRZ-EP | 8-Lead SOIC | ||
| AD633TRZ-EP-R7 | 8-Lead SOIC |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
7 16, 2025 - 25_0091 Qualification of Wafer Fabrication Site Analog Devices, Inc. Camas WA for (Bipolar) Products |
||
| AD633ANZ | 製造中 | |
| AD633ARZ | 製造中 | |
| AD633ARZ-R7 | 製造中 | |
| AD633ARZ-RL | 製造中 | |
| AD633JNZ | 製造中 | |
| AD633JRZ | 製造中 | |
| AD633JRZ-R7 | 製造中 | |
| AD633JRZ-RL | 製造中 | |
|
8 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
| AD633ANZ | 製造中 | |
| AD633JNZ | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。