MAX8545
製造中フォールドバック電流制限付き、低コスト、広い入力範囲、ステップダウンコントローラ
フォールドバック電流保護を備えた、デスクトップおよびグラフィックカード電源用2.7V~28V入力、15A、ステップダウン、DC-DCコントローラ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.25
製品情報
- 入力電圧範囲:2.7V~28V
- フォールドバック短絡保護
- 外付けバイアス電源不要
- 0.8V~0.83 x VIN出力
- 効率:最大95%
- 低コストの外付け部品
- 電流検出抵抗不要
- 全nチャネルMOSFET設計
- 適応型ゲートドライバによってシュートスルーを排除
- 無損失の過電流および短絡保護
- スイッチング周波数:300kHz (MAX8545/MAX8546)
- スイッチング周波数:100kHz (MAX8548)
- MAX1967とピンコンパチブル
- サーマルシャットダウン
MAX8545/MAX8546/MAX8548は電圧モードパルス幅変調(PWM)、ステップダウンDC-DCコントローラで、コスト重視の各種アプリケーションに最適です。これらのデバイスはハイサイドスイッチおよび同期整流器用の低コストnチャネルMOSFETを駆動し、外付け電流検出抵抗は不要です。これらのデバイスは、最低0.8Vの出力電圧を供給することができます。
MAX8545/MAX8546/MAX8548は2.7V~28Vの広い入力範囲で動作し、外部からのバイアス電圧は不要です。出力電圧は、0.8V~0.83 x VINの範囲で正確に調整することができます。これらのデバイスは最大95%の効率を実現することができます。ローサイドMOSFETのRDS(ON)を監視することによって、無損失で短絡および電流制限保護が行われます。MAX8545およびMAX8548の電流制限スレッショルドは320mVで、MAX8546の電流制限スレッショルドは165mVです。すべてのデバイスは、短絡状態時の電力消費を最低限に抑制するフの字電流制限特性を備えています。オープンコレクタまたは低キャパシタンス特性のオープンドレインデバイスでCOMP/ENピンをローに強制すると、全デバイスをシャットダウンすることができます。
MAX8545/MAX8546は300kHzで動作し、MAX8548は100kHzで動作します。MAX8545/MAX8546/MAX8548は、低コストのアルミ電解コンデンサの使用が可能です。入力の低電圧ロックアウトが、瞬時電圧降下状態では通常の動作を回避し、過熱から外付けMOSFETを保護します。内部には突入電流を低減するソフトスタートを備えています。これらのデバイスは、省スペース10ピンµMAX®パッケージで提供されます。
アプリケーション
- ケーブルモデムおよびルータ
- デスクトップおよびデスクノート
- グラフィックカードおよびビデオ電源
- ネットワーキング電源
- ノートブックドッキングステーション電源
- PCI Express®電源
- セットトップボックス
- テレコム電源
ドキュメント
データシート 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX8545EUB+ | MINI_SO | ||
| MAX8545EUB+T | MINI_SO |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト評価用キット
最新のディスカッション
MAX8545に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める