MAX604
製造中5V/3.3Vまたは可変、低ドロップアウト、低消費電流、500mAリニアレギュレータ
8ピンSO封止の業界最小の500mA LDO、最大1.8Wの消費電力を処理
- 製品モデル
- 7
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.36
Viewing:
製品情報
- 500mA Output Current, with Foldback Current Limiting
- High-Power (1.8W) 8-Pin SO Package
- Dual Mode Operation: Fixed or Adjustable Output from 1.25V to 11V
- Large Input Range (2.7V to 11.5V)
- Internal 500mA P-Channel Pass Transistor
- 15µA Typical Quiescent Current
- 2µA (Max) Shutdown Mode
- Thermal Overload Protection
- Reverse-Current Protection
アプリケーション
- 1.25V~11V可変レギュレータ
- 5Vおよび3.3Vレギュレータ
- 車載用電子機器
- ページャおよび携帯電話
- ポータブル計測機器
- ソーラーパワー機器
ドキュメント
データシート 2
デザイン・ノート 1
技術記事 2
ソリューション・カタログ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX604CPA+ | PDIP | ||
| MAX604CSA+ | 8-Lead SOIC (3.9mm x 4.9mm x 1.55mm) | ||
| MAX604CSA+T | 8-Lead SOIC (3.9mm x 4.9mm x 1.55mm) | ||
| MAX604EPA+ | PDIP | ||
| MAX604ESA+ | 8-Lead SOIC (3.9mm x 4.9mm x 1.55mm) | ||
| MAX604ESA+T | 8-Lead SOIC (3.9mm x 4.9mm x 1.55mm) | ||
| MAX604ESA/GG8 | Small-Outline IC Narrow (0.15in) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
MAX604に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める