MAX16984
新規設計に推奨車載用、高電流ステップダウンコンバータ、USB保護/ホストチャージャアダプタエミュレータ内蔵
業界初、高電圧、フィードバック可変DC-DCコンバータを内蔵したUSBデータ保護スイッチ
- 製品モデル
- 16
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.68
製品情報
- 内蔵のDC-DCおよびUSBホスト充電エミュレータによってカーバッテリからポータブル機器に直接給電する1チップソリューションを実現
- 動作電圧:4.5V~28V (ロードダンプ42V)
- 出力電流能力:5V/2.5A
- 低自己消費電流スキップおよびシャットダウンモード
- ソフトスタートによって突入電流を抑制
- 低ノイズ機能によってAM帯やポータブル機器との干渉を防止
- 固定周波数動作:220kHz~2.2MHz
- 無負荷時の強制PWMオプション
- スペクトラム拡散によるEMI低減
- SYNC入力による周波数同期
- ポータブル機器に最適なUSB電源および通信
- ユーザー調整可能な電圧利得による5V~6.15Vの出力調整でケーブル補償が可能
- ±3%精度のユーザー調整可能なUSB電流制限
- 4Ω USB 2.0 480Mbps/12Mbpsデータスイッチ
- iPod/iPhone/iPad充電検出終端抵抗内蔵
- USB BC1.2チャージングダウンストリームポート(CDP)およびデディケーテッドチャージングポート(DCP)モードをサポート
- 中国の通信業界標準規格YD/T 1591-2009に対応
- USB On-the-Go仕様に準拠
- 高速パススルーモード
- 堅牢な設計によって車載環境での車システムおよびポータブル機器の安全性を維持
- DC-DCコンバータのバッテリへの短絡保護
- USB端子のバッテリへの短絡保護
- ±25kV気中放電/±8kV接触放電ISO 10605
- ±15kV気中放電/±8kV接触放電IEC 61000-4-2
- ±15kV気中放電/±8kV接触放電(330Ω、330pF)
- フォルト表示アクティブロー、オープンドレイン出力
- ソフトスタートによる突入電流の抑制
- 過熱保護
- 動作温度範囲:-40℃~+125℃
- 5mm x 5mmの28ピンTQFNおよび側面濡れ性QFNDパッケージ
- 4mm x 4mmの28ピンCPQFNおよび側面濡れ性バージョンあり
MAX16984は、最大2.5A駆動が可能な5V車載グレードステップダウンコンバータ、USBホストチャージャアダプタエミュレータ、およびUSB保護スイッチを組み合わせた車載USBホストアプリケーション用の製品です。USB保護スイッチは、高ESD、短絡保護を提供し、USB 2.0バッテリチャージング仕様BC1.2バッテリ充電仕様および中国の通信業界標準規格YD/T 1591-2009に準拠したホストチャージャポート検出回路を内蔵しています。また、iPod®/iPhone® 1.0AおよびiPad® 2.1A専用充電モード用の回路も内蔵しています。HVD+およびHVD-のESD保護機能は、IEC 61000-4-2モデルおよび330Ω、330pF ESDモデルに対するHVD+およびHVD-出力の±15kV気中放電/±8kV接触放電の保護を含んでいます。
高効率ステップダウンDC-DCコンバータは最大28Vの電圧で動作し、最大42Vのロードダンプ過渡から保護されます。このデバイスは高周波動作用に最適化され、抵抗で設定可能な220kHz~2.2MHzの周波数選択を内蔵しているため、アプリケーションの要件に基づいて効率、ノイズ、および基板スペースを最適化することができます。コンバータはハイサイドnチャネルスイッチを内蔵し、低順方向電圧降下フリーホイールショットキーダイオードを使用して整流を行います。小型のローサイドnチャネルスイッチを備え、軽負荷状態で固定周波数を維持します。より低自己消費電流の動作が必要な場合は、ローサイドnチャネルスイッチをディセーブルし、軽負荷時にスキップモード動作が可能です。コンバータは、105℃において最大2.1Aの連続電流を供給可能です。MAX16984Sは、EMI性能を向上させるためのスペクトラム拡散発振器を内蔵しています。
MAX16984は、USB負荷電流検出アンプと、自動USB電圧調整を提供するように設計された設定可能なフィードバック調整回路を内蔵し、車載アプリケーションで使用される専用ケーブルでの電圧降下を補償します。MAX16984は、DC-DCコンバータの固定内部ピーク電流スレッショルドと、ユーザー設定可能な外部USB負荷電流検出アンプスレッショルドの両方を使用してUSB負荷電流を制限します。
アプリケーション
- 車載コネクティビティ
- 車載ラジオおよびナビゲーション
- 専用USB電源チャージャ
- テレマティクス
- ホストおよびハブアプリケーション用USBポート
ドキュメント
データシート 1
技術記事 2
製品ハイライト 1
製品ハイライト 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX16984RACIL/V+ | LFCSP | ||
| MAX16984RACIL/V+T | LFCSP | ||
| MAX16984RACIL/VY+ | LFCSP | ||
| MAX16984RACIL/VY+T | LFCSP | ||
| MAX16984RAGI/VY+ | Quad Flatpack, Dimple Leads | ||
| MAX16984RAGI/VY+T | Quad Flatpack, Dimple Leads | ||
| MAX16984RATI/V+ | LFCSP | ||
| MAX16984RATI/V+T | LFCSP | ||
| MAX16984SACIL/V+ | LFCSP | ||
| MAX16984SACIL/V+T | LFCSP | ||
| MAX16984SACIL/VY+ | LFCSP | ||
| MAX16984SACIL/VY+T | LFCSP | ||
| MAX16984SAGI/VY+ | Quad Flatpack, Dimple Leads | ||
| MAX16984SAGI/VY+T | Quad Flatpack, Dimple Leads | ||
| MAX16984SATI/V+ | LFCSP | ||
| MAX16984SATI/V+T | LFCSP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
2 17, 2020 - 1707U2 ASSEMBLY |
||
| MAX16984RAGI/VY+ | 製造中 | |
| MAX16984RAGI/VY+T | 製造中 | |
| MAX16984SAGI/VY+ | 製造中 | |
| MAX16984SAGI/VY+T | 製造中 | |
|
6 18, 2021 - 2161 ASSEMBLY |
||
| MAX16984RATI/V+ | 製造中 | |
| MAX16984RATI/V+T | 製造中 | |
| MAX16984SATI/V+ | 製造中 | |
| MAX16984SATI/V+T | 製造中 | |
|
3 16, 2018 - 1681B WAFER FAB |
||
| MAX16984RATI/V+ | 製造中 | |
| MAX16984RATI/V+T | 製造中 | |
| MAX16984SATI/V+ | 製造中 | |
| MAX16984SATI/V+T | 製造中 | |
|
2 11, 2025 - 2455B ASSEMBLY |
||
| MAX16984SATI/V+ | 製造中 | |
| MAX16984SATI/V+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト評価用キット
最新のディスカッション
MAX16984に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める