LTC7802
LTC7802
新規設計に推奨拡散スペクトラム付きの40V低IQ、3MHzデュアル、2フェーズ同期型降圧コントローラ
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.51
Viewing:
製品の詳細
- 広い入力電圧範囲:4.5V~40V
- 広い出力電圧範囲:0.8V~99% • VIN
- 動作時の低IQ:14μA(14V~3.3V、チャンネル1がオン)
- スペクトラム拡散動作
- RSENSEまたはDCRによる電流検出
- 位相をシフトしたコントローラにより、必要な入力容量と
- 電源誘導ノイズを低減
- プログラマブルな固定周波数(100kHz~3MHz)
- フェーズロック可能な周波数(100kHz~3MHz)
- 軽負荷での選択可能な連続、パルス・スキップ、または低リップル・バースト・モード®動作
- 超低ドロップアウト動作:99%のデューティ・サイクル
- パワーグッド出力電圧モニタ
- 出力過電圧保護
- 内蔵LDOがVINまたはEXTVCCからゲート・ドライブに給電
- シャットダウン時の低IQ:1.5μA
- 小型28ピン 4mm × 5mm QFNパッケージ
LTC7802は、すべてのNチャンネル・パワーMOSFET段を駆動する、高性能デュアル同期型降圧DC/DCスイッチング・レギュレータ・コントローラです。固定周波数電流モード・アーキテクチャにより、最大3MHzのフェーズロック可能なスイッチング周波数を使用できます。LTC7802は、4.5V~40Vの広い範囲の入力電源で動作します。2つのコントローラ出力段の位相をずらすことにより、電力損失と電源ノイズを最小限に抑えます。
無負荷時の非常に低い静止電流により、バッテリ駆動のシステムで動作時間が延長します。OPTI-LOOP補償により、幅広い出力容量およびESR値にわたって過渡応答を最適化できます。LTC7802は、高精度0.8Vリファレンスとパワーグッド出力インジケータを備えています。MODEピンで、軽負荷時のバースト・モード動作、パルス・スキップ・モード、連続インダクタ電流モードのいずれかを選択します。
また、LTC7802は入力電源と出力電源の両方でピーク放射ノイズ、伝導ノイズを大幅に低減するスペクトラム拡散動作を利用できるため、電磁干渉(EMI)規格に従いやすくなります。
アプリケーション
- オートモーティブおよび輸送
- 産業
- 防衛/アビオニクス(航空電子機器)
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC7802EUFDM#PBF | LFCSP SIDESOLDERABLE | ||
LTC7802EUFDM#TRPBF | LFCSP SIDESOLDERABLE | ||
LTC7802HUFDM#WPBF | LFCSP SIDESOLDERABLE | ||
LTC7802HUFDM#WTRPBF | LFCSP SIDESOLDERABLE | ||
LTC7802IUFDM#WPBF | LFCSP SIDESOLDERABLE | ||
LTC7802IUFDM#WTRPBF | LFCSP SIDESOLDERABLE | ||
LTC7802JUFDM#WPBF | LFCSP SIDESOLDERABLE | ||
LTC7802JUFDM#WTRPBF | LFCSP SIDESOLDERABLE |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC7802
LTpowerCAD 1
次のデバイス用の設計ツールがLTpowerCADでご使用になれます。
- LTC7802
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
LTpowerCAD®は、電力段のデバイスの選択、詳細な電力効率の提供、ループのボーデ線図の安定性および負荷過渡応答解析の敏速な表示などを行うと共に、シミュレーション用にLTspiceにエクスポートできる電源設計プログラムです。