LTC2209

製造中

16ビット、160Msps ADC

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • サンプル・レート:160Msps
  • ノイズフロア:77.3dBFS
  • SFDR:100dB
  • 250MHzでSFDR>84dB(入力範囲1.5VP-P
  • PGAフロントエンド(入力範囲2.25VP-P または1.5VP-P
  • 700MHzのフルパワー帯域幅S/H
  • オプションの内部ディザー
  • オプションのデータ出力ランドマイザ
  • LDVSまたはCMOS出力
  • 単一3.3V電源
  • 低消費電力:1.45W
  • クロック・デューティ・サイクル・スタビライザ
  • ピン互換の14ビット・バージョン
    • 160Msps:LTC2209(16ビット)、LTC2209-14(14ビット)
  • 64ピン (9mm × 9mm) QFNパッケージ

LTC2209は、入力周波数が最大700MHzという高周波で広いダイナミック・レンジの信号をデジタル化する160Msps、16ビットA/Dコンバータです。このADCの入力範囲は、PGAフロントエンドで最適化することができます。

LTC2209はノイズフロアが77.3dBFS、SFDRが100dBという優れたAC特性を備えているため、要求の厳しい通信アプリケーションに最適です。また、70fs RMSという極めて低いジッタにより、優れたノイズ性能を維持しながら高い入力周波数をアンダーサンプリングできます。最大DC仕様では、±5LSBのINLと±1LSBのDNL(ミッシング・コードなし)が規定されています。

デジタル出力は、差動LVDSまたはシングルエンドCMOSのいずれかに設定可能です。CMOS出力フォーマットは、1本のバスがフル・データレートで動作する形式、デマルチプレクス・バスが半分のデータレートで動作する形式の2つから選択できます。また、個別の出力電源により、0.5V~3.6VのCMOS出力振幅が可能です。

ENC+およびENC-入力は、正弦波、PECL、LVDS、TTLまたはCMOS入力で差動またはシングルエンド・ドライブ可能です。また、オプションのクロック・デューティ・サイクル・スタビライザにより、広範なクロック・デューティ・サイクルに対してフルスピードで高性能を達成できます。


アプリケーション

  • テレコム
  • 受信機
  • 携帯電話基地局
  • スペクトル分析
  • イメージング・システム
  • ATE

LTC2209
16ビット、160Msps ADC
64k Point FFT, fIN = 15.1MHz,  –1dBFS, PGA = 0 Product Package 1
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

評価用ソフトウェア 1

LinearLabTools

リニアテクノロジーのデータ・コンバータ評価用ボードに直接アクセスできるMATLABとPythonのプログラムを集めたツールです。


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
A/Dコンバータ(ADC) 1
LTM9001-A
LTM9001-B
16ビット、IF/ベースバンド・レシーバー・サブシステム
フェーズ・ロック・ループ(PLL)シンセサイザ 1
LTC6946 製造中止 ノイズとスプリアスを極めて低く抑えたVCO内蔵の0.37GHz~5.7GHz整数分周方式シンセサイザ
差動アンプ 2
LTC6400-20 最終販売 300MHzのIF周波数向け1.8GHz低ノイズ、低歪み、差動ADC
LTC6417 最終販売 高速クランプを備えた1.6GHz低ノイズ高直線性差動バッファ/16ビットA/Dコンバータ・ドライバ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

IBISモデル 1


評価用キット

eval board
DC1685A

LTC6417 と LTC2209 のコンボ・ボード

製品詳細

デモ回路 1685A は、LTC6417、LTC2209 を駆動する 1.6 GHz 差動 ADC バッファ、16 ビット 160 Msps ADC を備えています。DC1685B は、バッファと ADCの間に中心を 140 MHz に合わせたバンドパス・フィルタを提供します。フィルタの中心周波数は、各アナログ入力周波数で性能が最適になるように変更できます。シングルエンド入力および差動入力構成の両方に対応できます。DC1685A は DC1281A をベースに開発され、ADC の LTC2209 ファミリーの特徴がよく現れています。

DC1685A を DC890 FastDAACS および PScope ソフトウェアと併用すると、時間と周波数のデータを収集できます。

DC1685A
LTC6417 と LTC2209 のコンボ・ボード
DC1685A Application Circuit DC1685A Application Circuit DC1685A Application Circuit
DC1281A-A
LTC2209UP | High IF, LVDS Out, 160Msps, 16-Bit ADC, 1MHz < Ain <80MHz, (requires DC890 & LVDS_XFMR)
DC1281A-A - Schematic
DC1281A-B
LTC2209UP | High IF, LVDS Out, 160Msps, 16-Bit ADC, 80MHz < AIN <160MHz, (requires DC890 & LVDS_XFMR)
DC1281A-A - Schematic
DC1282A-A
LTC2209IUP | High IF, LVDS Out, 160Msps, 16-Bit ADC, AIN  >160MHz, (Requires DC890 & LVDS_XFMR)
DC1282A-A - Schematic

最新のディスカッション

最近表示した製品