ADUM7643
製造中デジタル・アイソレータ、6チャンネル(取り扱い可能信号方向:3/3)、1kV・RMS
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.07
製品情報
- 小型20ピンQSOPパッケージ
- 1000V rmsのアイソレション・レーティング
- 低消費電力動作:
3.3V動作時:
- チャンネルあたり1.6mA(max)@0Mbps~1Mbps、
- チャンネルあたり7.8mA@25Mbps
5V動作時:
- チャンネルあたり2.2mA(max)@0Mbps~1Mbps
- チャンネルあたり11.2mA(max)@25Mbps
- 双方向通信
- 最大データ・レート(NRZ):25Mbps
- 3V / 5Vのレベル変換
- 高温動作:105℃
- 高いコモンモード過渡電圧耐性:15kV/μs以上
ADuM7640 / ADuM7641 / ADuM7642 / ADuM7643は、アナログ・デバイセズのiCoupler®技術を採用した、6チャンネルのデジタル・アイソレータです。これら1kVデジタル・アイソレーション・デバイスは小型20ピンQSOPにパッケージされています。これらの製品は、スペースの節約を提供し、機能的にアイソレーションのみを必要とする場合で、2.5kVあるいは5kVのアイソレーション・ソリューションよりも、低価格となっています。
このファミリーは、多くのアナログ・デバイセズのアイソレータのように、非常に低い消費電力を提供し、供給電圧はどちら側も3.0V~5.5Vが可能で、他のデジタル・アイソレータと比較して1/10~1/6の消費電力となっています。
低消費電力にも関わらず、ADuM7640 / ADuM7641 / ADuM7642 / ADuM7643は、低いパルス幅歪(Cグレード品で6ns未満)と外来からの撹乱ノイズに対して保護するための、チャンネル対チャンネルのグリッジ・フィルタを提供します。1Mbpsまたは25Mbpsの最大データ・レートが可能で、4チャンネルの信号方向の組み合わせが入手可能となっています。全ての製品は、入力側の電源電圧がない状態でも、出力はデフォルトでロジック・ハイ状態となります。
アプリケーション
- 汎用のマルチチャンネル・アイソレーション
- SPIインターフェースを備えたデータ・コンバータのアイソレーション
- RS-232 / RS-422 / RS-485トランシーバ
- 工業用フィールドバスのアイソレーション
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
安全性および規制遵守 1
ビデオ 1
ソリューション・カタログ 1
安全性および規制遵守 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADUM7643ARQZ | 20-Lead QSOP | ||
| ADUM7643ARQZ-RL7 | 20-Lead QSOP | ||
| ADUM7643CRQZ | 20-Lead QSOP | ||
| ADUM7643CRQZ-RL7 | 20-Lead QSOP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
1 8, 2018 - 17_0211 ADuM7640/ADuM7641/ADuM7642/ADuM7643 Polyimide Overcoat Addition and Assembly Site Transfer |
||
| ADUM7643ARQZ | 製造中 | |
| ADUM7643ARQZ-RL7 | 製造中 | |
| ADUM7643CRQZ | 製造中 | |
| ADUM7643CRQZ-RL7 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| ADuM163N | 新規設計に推奨 |
フェイルセーフおよび 3 リバース・チャンネル機能付きの堅牢な 3.0 kV rms 6 チャンネル・デジタル・アイソレータ |