ADUX1020

新規設計には非推奨

ジェスチャ認識と近接度測定用光センサー

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 多機能光測定センサーと信号処理回路
  • AFE、ADC、LED ドライバ、タイミングコアなど全機能を内蔵
  • ジェスチャ制御、近接度検出を含む複数の光測定アプリケーションに使用可能
  • 光学フィルタとアナログフィルタの両方を使った周辺光除去能力有り
  • 外付け LED 用に柔軟なプログラマブル電流シンク回路を内蔵
  • 高い感度と高い信号対ノイズ比(S/N R)
  • 高分解能位置測定
  • 範囲 0.5 cm ~ 15 cm のジェスチャ認識
  • 20 cm までの近接度検出
  • 400 kHz の I2C インターフェース
  • ジェスチャ/近接度は赤外線(IR)透明グラスあるいは他の材料の下で動作
  • 光学系との簡単な統合; 高精度なアライメントは不要、そしてレンズも不要
  • 低消費電力動作
  • 1.8 V のアナログ/デジタル・コア
  • 8 ピン、2 mm × 3 mm 、高さ 0.65 mm の LFCSP パッケージを採用
ADUX1020
ジェスチャ認識と近接度測定用光センサー
ADUX1020 Functional Block Diagram ADUX1020 Pin Configuration
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

デバイス・ドライバ 1


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
ADPD2140 新規設計に推奨 赤外線光学角度センサー
ADPD1080 新規設計に推奨 測光用フロント・エンド
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

eval board
EVAL-ADUX1020

ADUX1020 Evaluation Board

機能と利点

  • ADUX1020 full configuration
    • Register level
    • Parameter level
  • Graph views
    • Time series view
    • Gesture recognition view
  • UDP transfer capability

製品詳細

The ADUX1020-EVAL-SDP evaluation kit provides users with a simple means of interfacing with the ADUX1020, collecting data from the ADUX1020, and evaluating gesture recognition capabilities.


The ADUX1020-EVAL-SDP is a kit that includes the ADUX1020-EVAL-SMALL and the ADUX1020-EVAL-MCM.


The evaluation kit requires the Optical Gesture Evaluation Tool, which can be downloaded from the ADUX1020-EVAL-SDP product page, a graphical user interface (GUI) that provides users with low level and high level configurability, real-time data analysis, and user datagram protocol (UDP) transfer capability so the evaluation board can easily interface to a PC.


The USB port of the PC powers the ADUX1020-EVAL-SDP kit. On-board voltage regulators provide voltage supplies for the ADUX1020.


The evaluation board schematics indicate signal names for easy identification. For additional information on the functionality of the ADUX1020, refer to the ADUX1020 data sheet.

EVAL-ADUX1020
ADUX1020 Evaluation Board
ADUX1020-EVAL-SDP_A_ANGLE-web ADUX1020-EVAL-SDP_A_BOTTOM-web ADUX1020-EVAL-SDP_A_TOP-web ADUX1020 Evaluation Board ADUX1020 Evaluation Board - Top View ADUX1020 Evaluation Board - Bottom View

最新のディスカッション

最近表示した製品