TMP35
製造中温度センサー、電圧出力
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$0.71
製品情報
- 低電圧動作(2.7~5.5V)
- ℃単位で直接キャリブレーション
- 10mV/℃のスケール・ファクタ(TMP37では20mV/℃)
- 規定の全温度範囲で±2℃(typ)の精度
- ±0.5℃(typ)の直線性
- 大容量性負荷に対して安定性を維持
- 温度範囲-40~+125℃で仕様規定、+150℃まで動作可能
- 静止電流:50µA未満
- シャットダウン・モード時の消費電流:0.5µA(max)
- 低い自己発熱
- 車載アプリケーション用に品質評価済み
TMP35/TMP36/TMP37は低電圧、高精度の摂氏温度センサーです。摂氏温度に対して直線的に比例する電圧出力を供給します。TMP35/TMP36/TMP37は外部キャリブレーションを実行しなくても、+25℃時に±1℃(typ)、-40~+125℃の温度範囲で±2℃の精度を実現します。
TMP35/TMP36/TMP37の出力インピーダンスは小さく、出力の直線性と高精度なキャリブレーションにより、温度制御回路とADCへのインタフェースが簡素化されています。これら3種類のデバイスは、2.7 V~5.5 Vの単電源動作用にデザインされています。電源電流は50 μAより小さいため、自然空冷での自己発熱は0.1°Cと非常に小さくなっています。さらに、電源電流を0.5 μA以下にするシャットダウン機能も内蔵しています。
機能上、TMP35はLM35/LM45と互換性があり、25℃時に250mVの出力を供給します。TMP35は、10~125℃の範囲内の温度を読出します。TMP36は-40℃~+125℃で仕様規定されており25℃にて750mV出力を提供し、2.7V電源で125℃まで動作します。TMP36は機能的にはLM50と互換です。TMP35とTMP36の両者は、10mV/℃の出力スケール・ファクタを備えています。
TMP37は、5℃~100℃の範囲にわたるアプリケーション向けで、25℃で500mV出力を提供し出力スケール・ファクタは20mV/℃となっています。TMP37は25℃で500 mVを出力します。TMP35/TMP36/TMP37は5V電源時に150 ℃まで動作可能ですが精度は下がります。
TMP35/TMP36/TMP37は低価格3ピンTo-92、8ピンSOIC_Nおよび5ピンSOT-23表面実装パッケージで供給されます。
ドキュメント
データシート 2
技術記事 1
ビデオ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| TMP35FSZ-REEL | 8-Lead SOIC | ||
| TMP35GRTZ-REEL7 | 5-Lead SOT-23 | ||
| TMP35GT9Z | 3-Lead TO-92 |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
7 8, 2025 - 24_0103 Qualification of Wafer Fabrication Site at Analog Devices, Inc. Camas for CBCMOS2 Products |
||
| TMP35FSZ-REEL | 製造中 | |
| TMP35GRTZ-REEL7 | 製造中 | |
| TMP35GT9Z | 製造中 | |
|
11 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
| TMP35FSZ-REEL | 製造中 | |
| TMP35GT9Z | 製造中 | |
|
11 23, 2009 - 09_0203 ADI Silicon Valley Second-Generation Complementary Bipolar CMOS Process (CBCMOS2) Fab/Trim/ Probe Transfer |
||
| TMP35FSZ-REEL | 製造中 | |
| TMP35GRTZ-REEL7 | 製造中 | |
| TMP35GT9Z | 製造中 | |
|
2 4, 2010 - 10_0009 Halogen Free Material Change for SOT_23 Products |
||
| TMP35GRTZ-REEL7 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。