MAXQ3180

発売前

低電力、マルチ機能、多相AFE

業界で最も完全な多相マルチ機能超低電力計測AFE

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • IEC 60687、IEC 61036、およびIEC 61268規格に対応
  • 各位相および組合せ3位相のアクティブパワーおよびエネルギ(kWh)、正および負
  • 各位相および組合せの無効電力およびエネルギ、正および負
  • 各位相および組合せ3位相の皮相電力およびエネルギ
  • 中性線電流測定
  • ライン周波数(Hz)
  • 力率
  • 電圧位相角
  • 位相シーケンス表示
  • 位相電圧不在検出
  • 電圧および電流調波測定
  • 基本および全電力およびエネルギ
  • 2つのパルス出力:アクティブ、無効、および皮相電力に設定可能
  • パルス幅設定可能
  • 負荷なし電流スレッショルド設定可能
  • メータ定数設定可能
  • 低電圧および過電圧検出用スレッショルド設定可能
  • 過電流検出用スレッショルド設定可能
  • 電圧信号不在時のアンペア時間
  • ディジタル温度センサ内蔵
  • 高精度内部電圧リファレンス1.23V (30ppm/℃ typ)、外部電圧リファレンスもサポート
  • ソフトウェアメータ較正をサポート
  • トランスデューサの非直線性を補償するための最大3点のマルチポイント較正
  • パワーフェイル検出
  • 双方向リセット入力/出力
  • 割込み要求(アクティブローIRQ)出力付き、SPI対応シリアルインタフェース
  • 単一3.3V電源、低電力(35mW typ)

MAXQ3180は、多相の電圧、電流、電力、電力量、およびその他の多くの多相負荷の電力計測および電力特性パラメータを収集して計算する専用の電気測定フロントエンドです。計算結果は、外部マスタによって、内蔵SPI™ (Serial Peripheral Interface)バスを通じて取り出すことができます。このバスは、外部マスタによって、MAXQ3180の動作を設定し、動作状態を監視するためにも使用されます。

MAXQ3180は、最大7つの外部差動信号ペアを測定可能な内蔵ADCを使用して、電圧と電流測定を実行します。8番目の差動信号ペアは、ダイ温度を測定するために使用されます。内蔵アンプは、電流チャネル利得を自動的に調整し、低電流チャネル信号レベルを補償します。

MAXQ3180
低電力、マルチ機能、多相AFE
MAXQ3180:標準アプリケーション回路