MAX9934
製造中電流出力および多重化用チップセレクト付き、高精度、低電圧、電流検出アンプ
チップセレクトでユーザーは、複数のMAX9934をシングルADC入力に多重化可能
- 製品モデル
- 5
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.60
製品情報
- 入力オフセット電圧:10µV (max)
- 利得誤差:0.25%以下
- 入力コモンモード電圧範囲:-0.1V~+5.5V
- チップセレクトによって、複数のMAX9934電流モニタを1つのADCに多重化可能
- 電流出力はROUT選択によって柔軟な利得が可能
- 単一電源動作:2.5V~3.6V
- 2つの利得オプション:25µA/mV (MAX9934T)および5µA/mV (MAX9934F)のGM
- 双方向または片方向の動作
- 小型6ピンUCSP (1mm x 1.5mm x 0.6mm)および8ピンµMAXパッケージ
高精度、低電圧、ハイサイド電流検出アンプのMAX9934は、バッテリ駆動ポータブルおよびラップトップデバイスにおける双方向(充電/放電)と片方向の両方の電流測定に最適です。入力オフセット電圧(VOS)は、-0.1V~5.5Vの入力コモンモード電圧範囲で+25℃の場合10µV (max)と低く、VCCから独立しています。その高精度な入力仕様によって、最小侵入電流検出用の極微小検出電圧(標準で±10mVフルスケール)が使用可能です。
MAX9934の出力は、入力VSENSEに比例した電流であり、25µA/mVまたは5µA/mV利得オプション(GM)で使用可能で、+25℃で0.25% (max)以上の利得精度を備えています。チップセレクト(CS)によって、複数のMAX9934の電流出力を単一マイクロコントローラADCチャネルに多重化することができます(「Typical Operating Circuit (標準動作回路)」を参照)。CSは、1.8Vおよび3.3Vロジックシステムに対応しています。
MAX9934は、2.5V~3.6VのVCC電源で動作するように設計されており、自己消費電流はわずか120µA (typ)です。パワーダウン(VCC = 0V)の時、RS+とRS-のリーク電流は0.1nA (typ)以下となり、バッテリ負荷が軽減されます。MAX9934は、堅牢でかつ、RS+とRS-間の最大±6V入力差動電圧の入力フォルトから保護されます。
MAX9934は、-40℃~+125℃の温度範囲での動作が保証され、8ピンµMAX®または6ピンUCSP™ (1mm x 1.5mm x 0.6mm)で提供され、スペース重視のアプリケーションに最適です。
アプリケーション
- MP3プレーヤー
- ノートブックPCおよびウルトラモバイルPC
- PDAおよびスマートフォン
- ポータブル電流監視
- センサ計測アンプ
ドキュメント
データシート 1
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX9934FAUA+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
| MAX9934FAUA+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
| MAX9934TART+T | Ultra Chip-Scale Package, 2x3 Array | ||
| MAX9934TAUA+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
| MAX9934TAUA+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
9 19, 2018 - 1753N ASSEMBLY |
||
| MAX9934FAUA+ | 製造中 | |
| MAX9934FAUA+T | 製造中 | |
| MAX9934TAUA+ | 製造中 | |
| MAX9934TAUA+T | 製造中 | |
|
7 19, 2016 - 1594_AMENDED ASSEMBLY |
||
| MAX9934TART+T | ||
|
12 8, 2015 - 1594_PRE-PCN WAFER FAB |
||
| MAX9934TART+T | ||
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト評価用キット
最新のディスカッション
MAX9934に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める