MAX9912
製造中200kHz、4µA、シャットダウン内蔵、レイルトゥレイルI/Oオペアンプ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.18
製品情報
- 200kHzの利得帯域幅積(GBW)
- 超低消費電流:4µA
- 単一電源電圧範囲:1.8V ~5.5V
- 超低入力バイアス電流:1pA
- レイルトゥレイル入力/出力電圧範囲
- 低入力オフセット電圧:±200µV
- 低シャットダウン電流:0.001µA
- シャットダウン時にハイインピーダンス出力(MAX9911/MAX9913)
- ユニティゲイン安定
- 小型WLP、SC70、SOT23、およびµMAXパッケージで提供
オペアンプのシングルMAX9910/MAX9911およびデュアルMAX9912/MAX9913は消費電流に対する利得帯域幅(GBW)の比が最大化されているため、ポータブル計測機器、ポータブル医療機器、およびワイヤレスハンドセットなどのバッテリ駆動アプリケーションに最適です。これらのCMOSオペアンプは1pAの超低入力バイアス電流、レイルトゥレイル入力/出力、4µAの低消費電流が特長で、1.8V~5.5Vの単一電源で動作します。さらに節電するためにMAX9911/MAX9913は消費電流を1nAに低減する低電力シャットダウンモードを備え、アンプの出力をハイインピーダンス状態に移行します。これらのデバイスは、200kHzのGBW積でユニティゲイン安定です。
MAX9910は、5ピンSC70パッケージで提供されます。MAX9911は小型6ピンWLPおよび6ピンSC70パッケージで提供されます。MAX9912は8ピンSOT23パッケージで提供され、MAX9913は10ピンµMAX®パッケージで提供されます。全デバイスは、拡張動作温度範囲(-40℃~+85℃)での動作が保証されています。
アプリケーション
- 携帯電話
- データ収集機器
- デジタルカメラ(DIGICAM)
- 血糖値メータ
- GPSソリューション
- IPカメラ
- ラップトップ
- MP3およびポータブルメディアプレーヤー
- ポータブル医療機器
- ポータブル試験装置
ドキュメント
データシート 2
技術記事 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX9912EKA+ | SOT_23 | ||
| MAX9912EKA+T | SOT_23 |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
2 4, 2015 - 1341_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
| MAX9912EKA+ | 製造中 | |
| MAX9912EKA+T | 製造中 | |
|
4 20, 2026 - 2571C PIN/ERRATA |
||
| MAX9912EKA+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
評価用キット
最新のディスカッション
MAX9912に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める