MAX98356

発売前

PDM入力D級オーディオパワーアンプ

高性能、低ノイズデジタル入力D級アンプ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • 単一電源動作:2.5V~5.5V
  • 出力電力:3.2W (4Ω、5V時)
  • 自己消費電流:1.8mA
  • 効率:92% (RL = 8Ω、POUT = 900mW、VDD = 3.7V)
  • 出力ノイズ:29µVRMS (AV = 6dB)
  • 低THD+N:0.013% (1kHz時)
  • 優れた高ジッタ耐性
  • PDM_CLKレート:1.84MHz~4.32MHzおよび5.28MHz~8.64MHzをサポート
  • 左、右、または左/2 + 右/2の出力をサポート
  • 高度なエッジレート制御によってフィルタレスD級出力が可能
  • PSRR:77dB (217Hz時)
  • 低RF感度によってGSM無線からTDMAノイズを除去
  • 強力なクリック/ポップ抑制回路
  • 堅牢な短絡およびサーマル保護
  • 省スペースのウェハレベルパッケージ(WLP) (1.345mm x 1.435mm、0.4mmピッチ)で提供

MAX98356は、デジタルPDM (パルス密度変調)入力D級パワーアンプで、D級の効率を備えたAB級オーディオ性能を提供します。このICは、単一の利得選択入力(GAIN)によって設定される5つの選択可能な利得設定(3dB、6dB、9dB、12dB、および15dB)を提供します。

MAX98355/6の機能についてハイライトしたビデオをご覧ください

MAX98356は、ステレオパルス密度変調(SPDM)入力信号をDACに直接供給します。PDM_CLKの立上りエッジのデータは左チャネルデータとみなされ、PDM_CLKの立下りエッジのデータは右チャネルとみなされます。このICは、左チャネル、右チャネル、または左/2 + 右/2の出力をステレオ入力データから生成するように設定することができます。また、このICは、PDM_CLKに非常に高い広帯域ジッタ耐性(12ns typ)を備えた超堅牢なデジタルオーディオインタフェースを特長とします。

アクティブ放射制限、エッジレート制限、およびオーバーシュート制御回路によって、EMIが大きく低減されます。フィルタレススペクトラム拡散変調方式によって、従来のD級デバイスに見られる出力のフィルタが不要となり、ソリューションの部品数が低減されます。

このICは、9ピンウェハレベルパッケージ(WLP) (1.345mm x 1.435mm x 0.64mm)で提供され、-40℃~+85℃の温度範囲での動作が保証されています。

アプリケーション

  • 携帯電話
  • ノートブックコンピュータ
  • ポータブルメディアプレーヤー
  • タブレット
  • 超音波デバイス

MAX98356
PDM入力D級オーディオパワーアンプ
MAX98356:簡易ブロックダイアグラム
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
MAX98356に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品