MAX9708
製造中20W/40W、フィルタレス、スペクトラム拡散、モノラル/ステレオ、D級アンプ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.87
製品情報
- 出力電力:2 x 21W (ステレオモード) (8Ω、THD = 10%)
- 出力電力:1 x 42W (モノラルモード) (4Ω、THD = 10%)
- 高効率:最大87%
- フィルタレスD級アンプ
- 独自のスペクトラム拡散モード
- プログラマブルな利得:+22dB、+25dB、+29.5dB、+36dB
- 高PSRR:90dB (1kHz時)
- 差動入力によってコモンモードノイズを抑制
- シャットダウンおよびミュート制御
- クリック/ポップノイズ抑制内蔵
- 低THD+N:0.1%
- 電流制限およびサーマル保護
- プログラマブルなサーマルフラグ
- SYNC入力/出力
- 放熱効果に優れる省スペース56ピンTQFNパッケージで提供
モノラル/ステレオ、D級オーディオパワーアンプのMAX9708は最大2 x 21Wを8Ωステレオモードに、モノラルモードで1 x 42Wを4Ω負荷に供給しながら、最大87%の効率を実現します。MAX9708はD級の効率の利点を備えてAB級のアンプ性能を提供するため、大型ヒートシンクが不要になり、節電します。MAX9708は+10V~+18Vの単一電源で動作し、BTL構成で負荷を駆動します。
MAX9708には、固定周波数モード(FFM)と、EMI放射を低減するスペクトラム拡散モード(SSM)の2種類の変調方式があります。MAX9708を600kHz~1.2MHzの外部クロックに同期化することができます。同期化された出力によって、複数ユニットをシステム内でカスケード接続することができます。
その他の機能には、完全差動入力、包括的クリック/ポップノイズ抑制、および4つの選択可能な利得設定(22dB、25dB、29.5dB、および36dB)などがあります。端子で設定可能なサーマルフラグは、7種類の熱警告スレッショルドを備えています。短絡/熱過負荷保護によって、障害状態時にデバイスを損傷から保護します。
MAX9708は56ピンTQFN (8mm x 8mm x 0.8mm)パッケージで提供され、 -40℃~+85℃の拡張温度範囲での動作が保証されています。
アプリケーション
- 車載用
- LCD TV
- PC/HiFiオーディオソリューション
- PDP TV
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX9708ETN+D | 56-LFCSP-8X8X0.75 | ||
| MAX9708ETN+TD | 56-LFCSP-8X8X0.75 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| オーディオ・アンプ 1 | ||
| MAX9741 | 製造中 | 12W+12W、低EMI、スペクトラム拡散、ステレオ、D級アンプ |
評価用キット
最新のディスカッション
MAX9708に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める