MAX9703
製造中10Wステレオ/15Wモノラル、フィルタレス、スペクトラム拡散、D級アンプ
フラットパネルTVおよびPCディスプレイアプリケーションに最適な10Wステレオ/15WモノラルD級アンプ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.14
製品情報
- フィルタレスD級アンプ
- ユニークなスペクトラム拡散モードは従来方式に比べ放射を5dB改善
- 最大効率:78% (RL = 8Ω)
- 最大効率:88% (RL = 16Ω)
- 15Wの連続出力電力を8Ω負荷に供給(MAX9703)
- 2x10Wの連続出力電力を8Ω負荷に供給(MAX9704)
- 低THD+N:0.07%
- 高PSRR:80dB (1kHz時)
- 単一電源動作:10V~25V
- 差動入力によってコモンモードノイズを最低限に抑制
- ピン選択可能な利得によって部品点数を削減
- 業界最先端のクリック/ポップノイズ抑制
- 低自己消費電流:24mA
- 低電力シャットダウンモード:0.2µA
- 短絡および熱過負荷保護
- 放熱効果に優れる省スペースパッケージで提供
- 32ピンTQFNパッケージ(5mm x 5mm x 0.8mm)—MAX9703
- 32ピンTQFNパッケージ(7mm x 7mm x 0.8mm)—MAX9704
モノラル/ステレオD級オーディオパワーアンプのMAX9703/MAX9704はD級の効率でAB級のアンプ性能を備えており、基板面積が節減され、大型ヒートシンクが不要になります。これらの製品はD級アーキテクチャを採用し、最大15Wを供給して、最高78%の効率を達成します。変調/スイッチング方式によって、従来必要としたD級出力フィルタが不要になります。
MAX9703/MAX9704は、次の2種類の変調方式を採用しています。固定周波数モード(FFM)と、変調周波数に起因するEMI放射を低減するスペクトラム拡散モード(SSM)です。これらの製品は完全差動アーキテクチャ、フルブリッジ出力、および包括的クリック/ポップノイズ抑制方式を採用しています。
MAX9703/MAX9704は、80dBの高PSRR、0.07%の低THD+N、および95dB以上のSNRを備えています。短絡/熱過負荷保護によって、障害状態時にデバイスを損傷から保護します。MAX9703は、32ピンTQFNパッケージ(5mm x 5mm x 0.8mm)で提供されます。MAX9704は、32ピンTQFNパッケージ(7mm x 7mm x 0.8mm)で提供されます。両製品とも、-40℃~+85℃の拡張温度範囲における動作が保証されています。
アプリケーション
- デスクトップPC
- ハンズフリー自動車電話アダプタ
- LCDモニタ
- LCDプロジェクタ
- LCD TV
ドキュメント
データシート 2
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX9703ETJ+ | LFCSP | ||
| MAX9703ETJ+T | LFCSP |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト評価用キット
最新のディスカッション
MAX9703に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める