MAX9511

EMI抑制付きRGBHVドライバ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • 可変スルーレート付きRGBドライバによってEMIを制御
  • レベル変換付きHおよびV同期ドライバ
  • 双方向レベル変換器によってDDCをサポート
  • スタブの反射をなくし、アナログRGBスイッチ不要で外付けモニタ/プロジェクタとドッキングステーションを同時に駆動
  • 最大34個の外付け部品が不要
  • 小型24ピンQSOPパッケージ

MAX9511は、グラフィクスコントローラおよび/またはドッキングステーション間の完全VGAインタフェースを提供します。MAX9511は、グラフィックスビデオおよび同期(RGBHV)信号用の可変EMI (電磁干渉)抑制内蔵の出力ドライバを備えており、外部負荷検出回路を内蔵しています。

MAX9511は、固定LCフィルタで帯域幅を制限せずにスルーレート(SR)を制限して、EMI放射を抑制します。このSRによって小信号帯域幅に影響を与えずに大信号帯域幅を制御するため、EMIを低減しながらビデオ画像が鮮明になります。MAX9511のSRは従来の受動LC部品よりも厳密な管理を行い、最適でない値に固定するのではなく、外付け抵抗(RRX)を変更して、SRを解像度に合わせることができます。

MAX9511の負荷検出回路は、外部負荷(モニタ、ドッキングステーション、またはプロジェクタ)が接続されると負荷状態の変化を自動的に検出し、この変化を入力段に伝えます。MAX9511は、大部分のビデオグラフィックスコントローラのディジタル-アナログ(DAC)出力の負荷検出回路に対応しています。出力ドライバは伝送ラインの反射を低減する75Ωの逆終端抵抗を補償するための6dBの利得を備えています。

外部負荷が接続されていない場合は、節電のためRGBHVチャネルをシャットダウンに移行することができます。

MAX9511は3Vおよび5V電源で動作します。DDC回路は、3Vから5Vへのロジックレベルの双方向レベル変換を実行します。MAX9511は24ピンQSOPパッケージで提供され、民生用温度範囲(0℃~+70℃)での動作が保証されています。

アプリケーション

  • ドッキングステーション
  • ノートブックおよびパーソナルコンピュータ用グラフィックスカード
  • ノートブックPC (ラップトップ)
  • ビデオグラフィックスコントローラ付き、パーソナルコンピュータのマザーボード
  • ワークステーション

MAX9511
EMI抑制付きRGBHVドライバ
MAX9511:標準動作回路
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
MAX9511に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品