MAX931
製造中超低電力、精度2%のリファレンス付き、低コストコンパレータ
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.54
製品情報
- 超低自己消費電流:4µA、max (MAX931の全拡張温度範囲)
- 電源電圧:
- 単一電源:+2.5V~+11V
- デュアル電源:±1.25V~±5.5V
- 入力電圧範囲:負電源電圧まで可能
- 内部バンドギャップリファレンス:1.182V ±2%
- 可変ヒステリシス
- TTL/CMOS対応の出力
- 伝播遅延:12µs (10mVオーバドライブ時)
- スイッチングでクローバ電流なし
- 連続ソース電流:40mA
- 省スペースのµMAX®パッケージで提供
2%精度のリファレンスを内蔵したシングル/デュアル/クワッドのマイクロパワー、低電圧コンパレータのMAX931~MAX934は、この類のICの中では最も消費電力の少ない製品です。 これらの製品の消費電流は、全温度範囲にわたって4µA以下(MAX931)、また1.182V ±2%の電圧リファレンス、プログラマブルなヒステリシス、シンク/ソース能力のあるTTL/CMOS対応の出力を備えています。
MAX931~MAX934は、+2.5V~+11Vの単一電源(または±1.25V~±5Vのデュアル電源)で動作し、各コンパレータの入力電圧範囲は負電源から正電源電圧の1.3V以内まで拡大されているため、3Vまたは5Vの単一電源アプリケーションに最適です。
MAX931~MAX934の出力段はユニークな構造をとっており、連続的に40mAの電流をソースすることができます。また通常、コンパレータのロジックステートが変化するときに起こる電源でのグリッチを取り除いたため、寄生フィードバックを最小限に抑え、使いやすくなっています。
MAX931(シングル)およびMAX932/MAX933 (デュアル)は、フィードバック回路なしで、また複雑な計算をする必要なく、HYST端子と2個の抵抗を使用するだけでユニークかつ簡単にヒステリシスを加えることができます。
同等の電源要件でより精度の高いものが必要なアプリケーションには、MAX921~MAX924のデータシートを参照してください。これらの製品は1%精度のリファレンスを内蔵しています。
アプリケーション
- アラーム回路
- バッテリ駆動アプリケーション
- 発振器回路
- スレッショルド検出器
- ウィンドウコンパレータ
ドキュメント
データシート 2
デザイン・ノート 3
技術記事 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX931CPA+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| MAX931CSA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
| MAX931CSA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
| MAX931CUA+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
| MAX931CUA+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
| MAX931EPA+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| MAX931ESA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
| MAX931ESA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
| MAX931CSA+ | 製造中 | |
| MAX931CSA+T | 製造中 | |
| MAX931ESA+ | 製造中 | |
| MAX931ESA+T | 製造中 | |
|
9 19, 2018 - 1753N ASSEMBLY |
||
| MAX931CUA+ | 製造中 | |
| MAX931CUA+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
SPICEモデル 1
最新のディスカッション
MAX931に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める