MAX913
製造中単電源/両電源、超高速、低電力、高精度TTLコンパレータ
- 製品モデル
- 12
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.90
製品情報
- 超高速伝播遅延:10ns
- +5V単電源または±5V両電源動作
- 負電源まで拡張された入力範囲
- 低消費電力:コンパレータ当り6mA (+5V)
- 入力信号の最小スルーレート条件なし
- 電源電流のスパイクなし
- リニア領域にて安定
- 電源電圧以上の入力が可能
- 低オフセット電圧:0.8mV
- 小型µMAX®パッケージで提供
高速、低電力のシングルコンパレータMAX913およびデュアルコンパレータMAX912は、差動入力およびコンプリメンタリTTL出力を備えています。高速伝播遅延(10ns typ)、超低消費電流、負の電源電圧を含む広範囲のコモンモード入力範囲により、MAX912/MAX913はV/Fコンバータやスイッチングレギュレータなどの低電力、高速、+5V単一(または±5V両電源動作)のアプリケーションに最適です。
MAX912/MAX913の出力は、リニア領域にて安定が維持されています。この機能によって、低速の入力信号で高速のコンパレータを駆動した場合に起こる不安定な出力がなくなります。
MAX912/MAX913は、+5V単一電源、または±5V両電源で動作します。MAX913は、LT1016とピンコンパチブルのアップグレード製品です。より広い入力電圧範囲および低消費電力にて同等のスピードを提供します。デュアルコンパレータのMAX912は、MAX913と同等の性能を持ち、独立したラッチ制御機能を備えています。
アプリケーション
- イーサネットラインレシーバ
- 拡張範囲V/Fコンバータ
- 高速パルス振幅/幅ディスクリミネータ
- 高速サンプリング回路
- 高速トリガリング
- スイッチングレギュレータ
- ゼロクロス検出器
ドキュメント
データシート 2
デザイン・ノート 1
技術記事 3
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX913C/D | DIE | ||
| MAX913C/W+ | WAFER | ||
| MAX913CPA+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| MAX913CSA+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX913CSA+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX913EPA+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| MAX913EPA/GG8 | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| MAX913ESA+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX913ESA+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX913EUA+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
| MAX913EUA+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
| MAX913MSA/PR+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
| MAX913CSA+ | 製造中 | |
| MAX913CSA+T | 製造中 | |
| MAX913ESA+ | 製造中 | |
| MAX913ESA+T | 製造中 | |
|
4 20, 2026 - 2571A PIN/ERRATA |
||
| MAX913CSA+T | 製造中 | |
| MAX913ESA+T | 製造中 | |
|
9 19, 2018 - 1753N ASSEMBLY |
||
| MAX913EUA+ | 製造中 | |
| MAX913EUA+T | 製造中 | |
|
4 20, 2026 - 2571B PIN/ERRATA |
||
| MAX913EUA+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
MAX913に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める