MAX9001
製造中低電力、高速、単一電源オペアンプ/コンパレータ/リファレンスIC
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.49
製品情報
- オペアンプ+コンパレータ+リファレンスを省スペースµMAX®パッケージに内蔵
- 単一電源電圧範囲:+2.5V~+5.5V
- 消費電流:340µA (MAX9002/MAX9005)
- ユニティゲイン安定(GBW = 1.25MHz)および非補償(AV > 10V/V、GBW = 8MHz)オプション
- レイルトゥレイルのオペアンプ/コンパレータ出力スイング
- オペアンプおよびコンパレータ共にグランド検出入力
- オペアンプは250pFまでの容量性負荷に対して安定
- 内部コンパレータヒステリシス:±2mV
- 高速伝播遅延コンパレータ:185ns
- オーバドライブ入力に対して位相反転なし(オペアンプおよびコンパレータ)
- 1.230Vの内部精密リファレンス(MAX9000/MAX9001/MAX9003/MAX9004):
- ±1%初期精度
- 8ppm/℃低温度ドリフト
- 1mAまでのシンクまたはソース
- 100nFまでの容量性負荷に対して安定
MAX9000ファミリは、高速オペアンプ、185nsコンパレータ、および高精度1.230Vリファレンスを組合せた製品です。これらのデバイスは+2.5V~+5.5Vの単一電源で動作し、自己消費電流は僅か500µAです。MAX9001/MAX9004は消費電流を2µAに低減し、出力をハイインピーダンス状態にするシャットダウンモードを備えているため、ポータブルおよびバッテリ駆動アプリケーションに最適です。
MAX9000/MAX9001/MAX9002のオペアンプは、1.25MHz利得帯域幅積でユニティゲイン安定、MAX9003/MAX9004/MAX9005のオペアンプは、8MHz利得帯域幅積で+10V/V以上の閉ループ利得に対して安定です。コモンモードの入力電圧は、マイナス電源の150mV外側からアンプに対してはプラス電源の1.2V以内まで拡張され、コンパレータに対しては1.1V以内まで拡張されています。アンプ出力およびコンパレータ出力のスイングはレイルトゥレイルで、優れたDC精度を維持しながら、外部負荷に対しそれぞれ±2.5mAおよび±4.0mAを供給します。コンパレータの出力段は、独自の設計によって出力遷移時のスイッチング電流を大幅に低減し、電源グリッチをほぼ完全に除去します。
コンパレータの組込みヒステリシスは±2mVで、ノイズ耐性が優れており、変化の遅い入力信号の場合も発振を防ぎます。MAX9000/MAX9001/MAX9003/MAX9004は、1mAまでのシンクまたはソースを可能にする低温度係数8ppm/℃、1.230V ±1%の内部精密リファレンスを備えています。アンプおよびリファレンスは、それぞれ250pFおよび100nFまでの容量性負荷に対して安定です。MAX9000/MAX9003のコンパレータの反転入力は、リファレンス出力に内部接続されています。
アプリケーション
- リモート制御用赤外線レシーバ
- 機器、端末、およびバーコードリーダ
- キーレスエントリ
- フォトダイオードプリアンプ
- センサ信号検出
- 単一電源ゼロクロス検出器
- スマートカードリーダ
ドキュメント
データシート 2
デザイン・ノート 2
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX9001ESD+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX9001ESD+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX9001EUB+ | MINI_SO | ||
| MAX9001EUB+T | MINI_SO |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 7, 2023 - 2361C WAFER FAB |
||
| MAX9001ESD+ | 製造中 | |
| MAX9001ESD+T | 製造中 | |
| MAX9001EUB+ | 製造中 | |
| MAX9001EUB+T | 製造中 | |
|
8 18, 2021 - 1702RN ASSEMBLY |
||
| MAX9001ESD+ | 製造中 | |
| MAX9001ESD+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
MAX9001に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める