MAX8892
製造中高PSRR、低ドロップアウト、150mAリニアレギュレータ
超低ノイズ用に設計された、SC70パッケージ、低ドロップアウトリニアレギュレータ
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$0.68
製品情報
- 省スペースのSC70パッケージ
- PSRR:65dB (10kHzの場合)
- ドロップアウト:120mV (120mA負荷の場合)
- 任意の負荷に1µFのセラミックコンデンサで安定
- 保証出力:150mA
- 入力および出力コンデンサのみ必要(MAX8891)
- 出力電圧:1.5V、1.8V、2.5V、2.6V、2.7V、2.8V、2.85V、3V、3.3V、4.5V (MAX8891)、および可変(MAX8892)
- 低グランド電流:40µA
- 優れた負荷/ライン過渡
- 過電流および過熱保護
低ドロップアウト(LDO)リニアレギュレータのMAX8891/MAX8892は、最大150mAの連続出力電流を供給するように設計されています。これらのレギュレータは、120mAの負荷電流に対して120mVの低いドロップアウトを実現します。
MAX8891は、入力/出力コンデンサのみを必要とし、最小のPCB面積を実現します。MAX8892の出力電圧は、外付けの分圧抵抗によって調整することができます。
MAX8891は、1.5V~4.5Vの範囲のさまざまな電圧にプリセットされています。MAX8891/MAX8892は、pチャネルMOSFET直列パストランジスタを使って設計されており、超低グランド電流(40µA)を維持します。
これらのレギュレータは、低容量/低コストのセラミックコンデンサで動作するように設計および最適化されています。MAX8891/MAX8892は、任意の負荷で安定性を得るために1µF (typ)の出力コンデンサのみを必要とします。ディセーブルされた場合、消費電流は1µA以下に低下します。
これらのレギュレータは、小型5ピンSC70パッケージで提供されています。
アプリケーション
- 基地局
- Bluetoothポータブル無線およびアクセサリ
- 携帯およびコードレス電話
- デジタルカメラ
- PDAおよびパームトップコンピュータ
- パーソナルステレオ
- ポータブルおよびバッテリ駆動機器
- 無線LAN
ドキュメント
データシート 1
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX8892EXK+T | SC70 |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 20, 2026 - 2571 PIN/ERRATA |
||
| MAX8892EXK+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
MAX8892に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める