MAX8815A
製造中1A、効率97%、自己消費電流30µA、True Shutdown、ステップアップコンバータ
超高効率、1A出力ブーストコンバータ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.86
製品情報
- 同期整流器内蔵で効率が最大97%
- 低自己消費電流:30µA
- 500mA出力電流を保証(1.8V入力で、VOUT = 5Vの場合)
- 1A出力電流を保証(2.5V入力で5Vの場合)
- 低ノイズ一定周波数動作(FPWMモード)
- PWMスイッチング周波数:2MHz
- プリセット(5V)または可変出力
- ソフトスタートでの制御された電流が突入電流を制限
- True Shutdown
- 内部補償
- 過負荷/短絡保護
- シャットダウン電流:0.1µA
- サーマルシャットダウン
- 3mm x 3mmの小型10ピンTDFNパッケージ
DC-DCステップアップコンバータのMAX8815Aは、高効率、低自己消費電流、同期ステップアップコンバータで、True Shutdown™および突入電流制限を備えています。MAX8815Aは、2セルNiMH/NiCdまたは単一セルLi+ (リチウムイオン)/リチウムポリマバッテリから、3.3V~5Vの任意の出力電圧を生成します。
MAX8815Aは、2つの動作モードを使用します。1番目の動作モード(通常)は、自己消費電流がわずか30µA (typ)で、コンバータは無負荷および軽負荷時に必要なときのみスイッチングすることができます。中および重負荷 (標準値で90mA超)の場合、MAX8815Aは固定周波数パルス幅変調(PWM)技術を使用します。このモードでは、軽負荷時に最大効率になります。2番目の動作モードは、固定周波数強制パルス幅変調(FPWM)モードで、コンバータは負荷に関係なく固定周波数でスイッチングします。このモードでは、簡単なノイズフィルタリングの簡素化と出力リップルの低減が可能です。
MAX8815Aは、プリセットされた2.5A電流制限を備え、出力が5Vに設定されたとき、1.8V入力で500mAの負荷、および2.5V入力で1Aの負荷が可能です。機能としては、スタートアップ時の突入電流を制限するソフトスタート、True Shutdown、および内部補償などがあります。MAX8815Aは、3mm x 3mmの小型10ピンTDFNパッケージで提供されています。
MAX8815Aの評価キットを使用すると、システム設計の所要時間を短縮することができます。
アプリケーション
- 携帯電話、PDA、MP3プレーヤー
- DSCおよびDVC
- マイクロプロセッサ/DSPコア電源
- PCMCIAカード
- ポータブルハンドヘルド機器
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
デザイン・ノート 2
技術記事 3
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX8815AETB+ | LFCSP | ||
| MAX8815AETB+T | LFCSP |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
評価用キット
最新のディスカッション
MAX8815Aに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める