MAX8715
製造中低ノイズ、ステップアップDC-DCコンバータ
小型、高効率ブーストコンバータ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.27
製品情報
- 効率:90%
- 可変出力:VIN~12V
- 1.6A、0.21Ω、14VのパワーMOSFET (MAX1790)
- 2.4A、0.15Ω、14VのパワーMOSFET (MAX8715)
- 入力範囲:+2.6V~+5.5V
- ピン選択可能なスイッチング周波数:640kHzまたは1.2MHz
- シャットダウン電流:0.1µA
- プログラマブルソフトスタート
- パッケージ:小型8ピンµMAX
MAX1790/MAX8715は、高性能(1.2MHz動作時)、電流モード、固定周波数、パルス幅変調(PWM)回路を備えたブーストコンバータです。0.21Ω/0.15ΩのnチャネルMOSFETを内蔵しているため、高速応答の高効率レギュレータを提供することができます。
スイッチング周波数が高いため(640kHzまたは1.2MHzを選択可能)、フィルタリングが容易で、ループ応答が速くなっています。外部補償ピンにより、ループの動的特性の選択幅が広く、小型の低等価直列抵抗(ESR)セラミック出力コンデンサの使用が可能です。本素子は、最低2.6Vの入力から最大12Vの出力電圧を生成することができます。
ソフトスタートは外付コンデンサで設定されます。このコンデンサは入力電流の立上りレートを設定します。シャットダウンモードにおいて、消費電流は0.1µAまで低減されます。MAX1790/MAX8715は省スペースの8ピンµMAX®パッケージで提供されています。超小型パッケージと高スイッチング周波数により、全ソリューションが高さ1.1mm以内に収まります。
アプリケーション
- ハンドヘルド機器
- LCDディスプレイ
- PCMCIAカード
- ポータブルアプリケーション
ドキュメント
データシート 2
技術記事 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX8715EUA+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
| MAX8715EUA+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 20, 2026 - 2571B PIN/ERRATA |
||
| MAX8715EUA+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
MAX8715に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める