MAX870
製造中スイッチトキャパシタ電圧インバータ
小型、インダクタ不要、薄型インバータ、0.025平方インチの実装面積、GaAsFET PAをバイアス
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.78
Viewing:
製品情報
- 5-Pin SOT23-5 Package
- 99% Voltage Conversion Efficiency
- Invert Input Supply Voltage
- 0.7mA Quiescent Current (MAX870)
- +1.4V to +5.5V Input Voltage
- Require Only Two Capacitors
- 25mA Output Current
- Shutdown Control
アプリケーション
- バッテリ動作の機器
- 携帯電話
- ハンディターミナル、PDA
- 5Vロジック電源からのローカル-5V電源
- 医療用機器
- 小型LCDパネル
ドキュメント
データシート 2
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX870EUK+ | Small-Outline Transistor Package | ||
| MAX870EUK+T | Small-Outline Transistor Package |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 20, 2026 - 2571C PIN/ERRATA |
||
| MAX870EUK+ | 製造中 | |
| MAX870EUK+T | 製造中 | |
|
6 2, 2023 - 2361E WAFER FAB |
||
| MAX870EUK+ | 製造中 | |
| MAX870EUK+T | 製造中 | |
|
1 11, 2021 - 1703RN ASSEMBLY |
||
| MAX870EUK+ | 製造中 | |
|
2 4, 2015 - 1341_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
| MAX870EUK+ | 製造中 | |
| MAX870EUK+T | 製造中 | |
|
6 29, 2018 - 1703N ASSEMBLY |
||
| MAX870EUK+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| チャージ・ポンプ 1 | ||
| MAX860 | 製造中 | 50mA、周波数選択可能、スイッチトキャパシタ電圧コンバータ |
最新のディスカッション
MAX870に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める