MAX864
製造中デュアル出力チャージポンプ、シャットダウン付
バイポーラ出力を生成
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.38
製品情報
- 僅か4個のコンデンサで動作
- デュアル出力(正と負)
- 低入力電圧:+1.75V~+6.0V
- 1µAのロジック制御シャットダウン電流
- 周波数が選択可能なため、コンデンサ容量および消費電流の最適化が可能
MAX864は、単一の正入力から正と負の出力を生成するCMOSチャージポンプDC-DC電圧コンバータで、僅か4個のコンデンサしか必要としません。このチャージポンプはまず入力電圧を2倍にし、そして2倍になった電圧を反転します。入力電圧範囲は+1.75V~+6.0Vです。
内部発振器はピン選択によって7kHz~185kHzの範囲で設定できるため、自己消費電流、コンデンサ容量およびスイッチング周波数を最適にバランスすることができます。出力インピーダンスは55Ωで、有効な出力電流は20mAです。MAX864は1µAのロジック制御のシャットダウン機能も備えています。
MAX864は16ピンQSOPパッケージで供給されています。これは標準8ピンSOICと同じボード面積です。スペースの厳しいアプリケーションには、8ピンµMAX®パッケージに入り、ボード面積がMAX864の半分のMAX865をご使用ください。
アプリケーション
- データ収集
- LCDパネル
- 低コスト、低電圧からのスプリット電源
- 携帯電話の低電圧GaAsFETバイアス
- アナログ回路のための分離電源
- 2~4ニッケルセルまたは1 Li+ (リチウムイオン)セルからの分離電源
- VCOおよびGaAsFET電源
ドキュメント
データシート 2
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX864EEE+ | QSOP | ||
| MAX864EEE+T | QSOP |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| チャージ・ポンプ 1 | ||
| MAX865 | 製造中 | 小型、デュアル出力チャージポンプ |
最新のディスカッション
MAX864に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める