MAX8627
製造中True Shutdown付き、低VBATT、20µA IQ、1MHz同期ブーストコンバータ
DSCモータおよびバックアップ電源に最適
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.12
製品情報
- PWMスイッチング周波数:1MHz
- True Shutdown出力
- 最高効率:95%
- 保証出力電流:1.0A
- ソフトスタートによって突入電流を排除
- 自己消費電流:20µA (typ)
- ロジック制御シャットダウン:0.1µA
- 同期整流器内蔵
- 内部補償
- 調整可能な電流制限
- 低ノイズ、リンギング防止機能
- 3mm x 3mmの小型14ピンTDFNパッケージ
MAX8627はステップアップコンバータで、True Shutdown™および突入電流制限付きの高効率、低自己消費電流、同期ブーストコンバータです。MAX8627は、2セルNiMH/NiCdまたはシングルセルLi+ (リチウムイオン)/Liポリマバッテリから3V~5Vのブースト出力電圧を生成します。
自己消費電流はわずか20µA (typ)であり、軽負荷時にコンバータは必要に応じてのみパルス動作し、最高効率を実現します。大負荷時には、PWMモードは1MHzの固定動作を維持し、ノイズとリップルを最低限に抑えます。
MAX8627はソフトスタートを内蔵し、突入電流を最大500mAに制限します。その他の機能には、True Shutdown、内部補償、および調整可能な電流制限などがあります。MAX8627は3mm x 3mmの小型TDFNパッケージで提供され、DSC、PDA、およびスマートフォンなどのハンドヘルドデバイス用に最適です。
アプリケーション
- 携帯電話、PDA、MP3プレーヤー
- DSCモータおよびバックアップ電源
- マイクロプロセッサ/DSPコア電源
- ポータブルハンドヘルド機器
ドキュメント
データシート 1
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX8627ETD+ | 14-Lead TDFN (3mm x 3mm x 0.75mm) | ||
| MAX8627ETD+T | 14-Lead TDFN (3mm x 3mm x 0.75mm) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- MAX8627
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
MAX8627に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める