MAX8505

製造中

パワーOK付き、3A、1MHz、1%精度、スイッチ内蔵ステップダウンレギュレータ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 4.9mm x 6mmの実装面積、1µHのインダクタ、47µFのセラミック出力コンデンサの使用によりスペースを節減
  • 入力電圧範囲
    • 2.6V~5.5V
    • バイアス電源入力による最低入力電圧:2.25V
  • 0.8V~0.85 x VIN、3A出力
  • セラミックまたはポリマコンデンサの使用可能
  • 全負荷、全入力、および全温度範囲における出力精度:±1%
  • 高速過渡応答
  • 時間調整可能なソフトスタート
  • 電源投入時のソフトスタートはレギュレーション機能が動作しているため、出力電圧の低下量を制限可能
  • 出力電圧の監視信号POKを出力可能
MAX8505
パワーOK付き、3A、1MHz、1%精度、スイッチ内蔵ステップダウンレギュレータ
MAX8505:標準動作回路
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
MAX8505EVKIT

MAX8505の評価キット

機能と利点

  • 入力電圧範囲:2.6V~5.5V
  • 出力電圧
    • 1.2Vにプリセット(外付け抵抗分割使用)
    • 出力電圧範囲:0.8V~(85% x VIN)
  • 出力電流:3A
  • スイッチング周波数:1MHz
  • POK (パワーOK)出力
  • 表面実装構造
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX8505の評価キット(EVキット)は、2.6V~5.5Vの入力電源から1.2Vの出力電圧を生成し、3Aの出力電流を供給します。MAX8505の評価キットは、高効率スイッチ内蔵のステップダウンスイッチングレギュレータMAX8505を搭載しています。この評価キットは1MHzの固定周波数、PWMモードで動作するので、小型の外付け部品を使用することができます。

MAX8505の評価キットは、完全実装および試験済みの表面実装したプリント回路ボードです。また、この評価キットを使って、フィードバック抵抗のR3とR2を変更して、0.8V~85% x VINの範囲で、その他の出力電圧に設定して評価することもできます。

アプリケーション

  • µP/ASIC/DSP/FPGAコアおよびI/O電源
  • チップセット電源
  • ネットワークおよびテレコム機器
  • サーバ、RAID、およびストレージシステム

MAX8505EVKIT
MAX8505の評価キット

最新のディスカッション

MAX8505に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品