MAX837

製造中

4ピン、マイクロパワー、電圧モニタ

低電力SOT電圧モニタ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • ±1.25%の高精度電圧スレッショルド
  • パッケージ:SOT143
  • 低コスト
  • 消費電流:5µA以下(typ)
  • オープンドレイン出力(MAX836)
    プッシュプル出力(MAX837)

MAX836/MAX837は、1.204V高精度バンドギャップリファレンスおよびコンパレータをSOT143パッケージに収めたマイクロパワー電圧モニタです。MAX836はオープンドレインNチャネル出力ドライバ、MAX837はプッシュプル出力ドライバを備えています。2つの外付抵抗によってトリップスレッショルド電圧を設定します。

アプリケーション

  • バッテリ駆動システム
  • 負荷切替
  • 高精度バッテリ監視
  • スレッショルド検出器

MAX837
4ピン、マイクロパワー、電圧モニタ
MAX836、MAX837:標準動作回路
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
回路モニタ 2
MAX834 製造中 マイクロパワー、ラッチ電圧モニタ、5ピンSOT23
MAX835 製造中 マイクロパワー、ラッチ電圧モニタ、5ピンSOT23
監視回路 & リセットIC 3
MAX6806 製造中 電圧検出器
MAX6807 電圧検出器
MAX6808 製造中 電圧検出器
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

MAX837に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品