MAX829
製造中スイッチトキャパシタ電圧インバータ
ページャのLCD用インダクタレス電源
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.97
製品情報
- パッケージ:5ピンSOT23
- 電圧変換効率:95%
- 入力電源電圧を反転
- 自己消費電流:60µA (MAX828)
- 入力電圧範囲:+1.5V~+5.5V
- 僅か2個のコンデンサで動作
- 出力電流:25mA
MAX828/MAX829は、+1.5V~+5.5Vの入力電圧を許容する超小型モノリシックCMOSチャージポンプインバータです。MAX828は12kHzで動作し、MAX829は35kHzで動作します。これらの製品は高効率(負荷電流範囲の大部分で90%以上)で低動作電流(MAX828は60µA)であるため、バッテリ駆動アプリケーションおよび基板レベルでの電圧変換アプリケーションに最適です。
MAX828/MAX829は低自己消費電流と高効率特性を兼ね備えています。発振器制御回路および4つのパワーMOSFETスイッチが内蔵されています。アプリケーションとしては、アナログ回路を駆動するために、+5Vロジック電源から-5V電源を生成することが挙げられます。どちらも5ピンSOT23パッケージで供給されており、500mVの電圧ドロップで25mAの電流を出力することができます。
ロジック制御シャットダウン付きの類似製品についてはMAX1719/MAX1720/MAX1721を参照してください。より多くの電力を必要とするアプリケーションにはMAX860を使用することで、600mVの電圧ドロップで50mAの電流を出力することができます。MAX860は省スペースのµMAX®パッケージで供給されています。
アプリケーション
- バッテリ駆動アプリケーション
- 携帯電話
- ハンディターミナル、PDA
- 医療用機器
- 小型LCDパネル
ドキュメント
データシート 2
デザイン・ノート 1
技術記事 3
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX829EUK+ | SOT_23 | ||
| MAX829EUK+T | SOT_23 |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
6 2, 2023 - 2361E WAFER FAB |
||
| MAX829EUK+ | 製造中 | |
| MAX829EUK+T | 製造中 | |
|
2 4, 2015 - 1341_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
| MAX829EUK+ | 製造中 | |
| MAX829EUK+T | 製造中 | |
|
4 20, 2026 - 2571C PIN/ERRATA |
||
| MAX829EUK+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| チャージ・ポンプ 1 | ||
| MAX860 | 製造中 | 50mA、周波数選択可能、スイッチトキャパシタ電圧コンバータ |
最新のディスカッション
MAX829に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める