MAX8212
製造中プログラマブル電圧検出付き、マイクロプロセッサ電圧モニタ
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.89
Viewing:
製品情報
- µP Power-Fail Warning
- Improved 2nd Source for ICL8211/ICL8212
- Low-Power CMOS Design
- 5µA Quiescent Current
- On-Board Hysteresis Output
- ±40mV Threshold Accuracy (±3.5%)
- 2.0V to 16.5V Supply-Voltage Range
- Define Output Current Limit (MAX8211)
- High Output Current Capability (MAX8212)
アプリケーション
- µP電圧監視
- バッテリバックアップ切替
- ローバッテリ検出
- 過電圧検出
- 電源フォルト監視
- 低電圧検出
ドキュメント
データシート 3
技術記事 1
製品セレクタ・カード 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX8212CPA+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| MAX8212CSA+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX8212CSA+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX8212EPA+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| MAX8212ESA+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX8212ESA+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX8212MJA | Ceramic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| MAX8212MJA/883B | Ceramic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| 回路モニタ 9 | ||
| ICL7665 | 製造中 | µP電圧モニタ、デュアル、過/低電圧ディテクタ |
| MAX834 | 製造中 | マイクロパワー、ラッチ電圧モニタ、5ピンSOT23 |
| MAX835 | 製造中 | マイクロパワー、ラッチ電圧モニタ、5ピンSOT23 |
| MAX836 | 製造中 | 4ピン、マイクロパワー、電圧モニタ |
| MAX837 | 製造中 | 4ピン、マイクロパワー、電圧モニタ |
| MAX8213 | 製造中 | 5個のユニバーサル電圧モニタ、完全µP電圧監視 |
| MAX8214 | 製造中 | 5個のユニバーサル電圧モニタ、完全µP電圧監視 |
| MAX8215 | 製造中 | ±5V、±12V (±15V)、専用マイクロプロセッサ電圧モニタ |
| MAX8216 | 製造中 | ±5V、±12V (±15V)、専用マイクロプロセッサ電圧モニタ |
| 監視回路 & リセットIC 3 | ||
| MAX6806 | 製造中 | 電圧検出器 |
| MAX6807 | 製造中止 | 電圧検出器 |
| MAX6808 | 製造中 | 電圧検出器 |
最新のディスカッション
MAX8212に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める