MAX7502

バスロックアップ保護内蔵、デジタル温度センサーおよびサーマルウォッチドッグ

バスロックアップ保護およびマニュアルリセット内蔵、デジタル温度センサーおよびサーマルウォッチドッグ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品の詳細

  • タイムアウトによるバスロックアップ防止(MAX7500、MAX7501、MAX7502)
  • 追加保護のためのハードウェアリセット
  • I²Cバスインタフェース
  • 電源電圧範囲:3.0V~5.5V
  • 動作消費電流:250µA (typ)
  • シャットダウン消費電流:3µA (typ)
  • 温度精度:±1.5℃ (max) (-25℃~+100℃、3-σ)
  • 省スペースのµMAX、SOパッケージ
  • 個別のオープンドレインOS出力は割込みまたはコンパレータ/サーモスタット入力として動作
  • レジスタリードバック機能
  • LM75の改良型セカンドソース
  • UL認定済み
MAX7502
バスロックアップ保護内蔵、デジタル温度センサーおよびサーマルウォッチドッグ
MAX7500、MAX7501、MAX7502、MAX7503、MAX7504:標準アプリケーション回路
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
MAX7500EVKIT

MAX7500の評価キット

機能と利点

  • USBソースから自己給電
  • 単一電源(オプション):3V~5.5V
  • ディジタル温度センサ
  • MAX7501~MAX7504も評価
  • USB経由のオンボードI²C/SMBusインタフェース制御
  • 8つのI²Cスレーブアドレスが利用可能
  • Windows 2000/XPおよびWindows Vista (32ビット)対応のソフトウェア
  • 鉛(Pb)フリーおよびRoHS準拠
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX7500の評価キット(EVキット)は、ディジタル温度センサのMAX7500を評価するための完全実装および試験済み表面実装PCBです。MAX7500は、温度を高精度で測定し、温度過昇アラーム/割込み/シャットダウン出力を提供します。

このEVキットは、オンボードのUSBインタフェースから自己給電し、MAX7500 ICの8つの利用可能なI²Cスレーブアドレスから選択します。また、MAX7500のEVキットは、MAX7501~MAX7504のICの評価もすることができます。MAX7500のEVキットをご請求の際は、ICの無料サンプルもご請求ください。

MAX7500のEVキットは、I²C/SMBus™インタフェースを提供しており、ユニバールシリアルバス(USB)ポートからコンピュータに接続されます。このEVキットは、Windows® 2000/XPおよびWindows Vista®対応ソフトウェアも同梱しており、MAX7500の設定可能な各機能を制御するためのグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供しています。

アプリケーション

  • 電子試験装置
  • 産業用プロセス制御
  • オフィス用エレクトロニクス
  • PC
  • サーバ

MAX7500EVKIT
MAX7500の評価キット

最新のディスカッション

MAX7502に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品