MAX7427
新規設計に推奨5次、ローパス、エリプティック、スイッチトキャパシタフィルタ
業界で最も低電力および業界最小の5次ローパスフィルタ
- 製品モデル
- 5
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.90
製品情報
- 5次エリプティックローパスフィルタ
- 低ノイズおよび低歪み:-80dB THD + ノイズ
- クロックによりコーナ周波数が調整可能(1Hz~12kHz)
- 単一電源動作
- +5V (MAX7426)
- +3V (MAX7427)
- 低消費電力
- 0.8mA (動作モード)
- 0.2µA (シャットダウンモード)
- パッケージ:8ピンµMAX®/PDIP
- 低出力オフセット:±4mV
MAX7426/MAX7427は、+5V単一(MAX7426)または+3V単一(MAX7427)電源から動作する5次のローパス、エリプティック、スイッチトキャパシタフィルタ(SCF)です。消費電流は僅か0.8mAで、コーナ周波数が1Hzから12kHzまでのため、低電力のDACのフィルタリングやアンチエイリアシングアプリケーションに最適です。低消費電力モードでは、動作電流を0.2µAにまで抑えることができます。
クロックは2種類あります。セルフクロック(外付コンデンサ1個が必要)、あるいはカットオフ周波数のコーナを急峻にしたい場合は外部クロックを使用します。オフセット調整端子により、DC出力レベルを調整できます。
MAX7426/MAX7427は、37dBの阻止帯域減衰量と遷移比1.25の急峻なロールオフ特性を実現します。周波数特性が固定されているため、設計者はクロック周波数を選ぶことだけが可能です。
アプリケーション
- ADCアンチエイリアシングフィルタ
- ポストDACフィルタスピーチ処理
ドキュメント
データシート 2
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX7427CPA+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| MAX7427CUA+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
| MAX7427CUA+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
| MAX7427EUA+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
| MAX7427EUA+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
9 19, 2018 - 1753N ASSEMBLY |
||
| MAX7427EUA+ | 製造中 | |
| MAX7427EUA+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
最新のディスカッション
MAX7427に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める