MAX6970

製造中

8ポート、36V定電流LEDドライバ

業界標準動作、36V耐性出力

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 5Vで25Mbpsの業界標準4線式シリアルインタフェース
  • ロジック電源:3V~5.5V
  • 36V定格の8つの定電流LED出力
  • 最大連続電流:55mA (1出力当り)
  • 1個の抵抗器によって出力電流を設定
  • 出力間電流マッチング:3%
  • IC間電流マッチング:6%
  • 温度範囲:-40℃~+125℃
MAX6970
8ポート、36V定電流LEDドライバ
MAX6970:標準動作回路
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
LED ドライバ IC 6
MAX6968 製造中 8-Port, 5.5V Constant-Current LED Driver
MAX6977 製造中止 8-Port, 5.5V Constant-Current LED Driver with LED Fault Detection
MAX6978 製造中 8-Port, 5.5V Constant-Current LED Driver with LED Fault Detection and Watchdog
MAX6969 製造中 16-Port, 5.5V Constant-Current LED Driver
MAX6979 製造中 16-Port, 5.5V Constant-Current LED Driver with LED Fault Detection and Watchdog
MAX6971 製造中 16-Port, 36V Constant-Current LED Driver
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション


評価用キット

MAX6970EVKIT

Evaluation Kit for the MAX6970

機能と利点

  • Windows 2000/XP/Vista (32-Bit)-Compatible Software
  • USB-PC Connection (Cable Included)
  • USB Powered
  • Optional External LED Supply Voltage
  • Lead-Free and RoHS-Compliant
  • Serial-Interface Terminals
  • Proven PCB Layout
  • Fully Assembled and Tested

製品詳細

The MAX6970 evaluation kit (EV kit) provides a proven design to evaluate the MAX6970 eight-port, 36V constant-current LED driver. The EV kit also includes Windows® 2000/XP/Vista®-compatible software that provides a simple graphical user interface (GUI) for exercising the features of the MAX6970.

The MAX6970 EV kit PCB comes with a MAX6970AUE+ installed.

Applications

  • Architectural Lighting
  • Gaming Features
  • Marquee Displays
  • Point-of-Order Signs
  • Traffic Signs
  • Variable Message Signs

MAX6970EVKIT
Evaluation Kit for the MAX6970

最新のディスカッション

MAX6970に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品