MAX6948B

製造中止

ブーストコンバータおよび5つの定電流GPIOポート内蔵、高効率PWM LEDドライバ

WLEDバックライトアプリケーション用、制御および効率を最大化するPWM可能ブースト

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • nMOS電源スイッチ内蔵の28VステップアップDC-DCコンバータ
    • 内蔵の10ビットPWM制御によって効率を向上
    • PWMオフ期間に放電経路がないためバッテリ寿命が延長
    • 小型部品用の2MHz固定スイッチング
    • 最大6つの直列WLEDを駆動
  • GPIOおよびブーストコンバータ出力への±8kVヒューマンボディモデル(HBM) ESD保護
  • 5つのオープンドレインGPIOによって、個別8ビットPWM輝度制御を備えた定電流LED駆動が可能
  • 電源動作:2.7V~5V
  • MAX6946/MAX6947 GPIOポートエキスパンダとレジスタコンパチブル
  • 400kbps、5.5V耐圧I²Cインタフェース
  • 4つのI²Cスレーブアドレスから選択可能
  • アクティブローRST入力はシリアルインタフェースをクリアし、シャットダウンを終了(リセット実行オプション)
  • 小型2.31mm x 2.31mmのWLPパッケージ

汎用入力/出力(GPIO)ペリフェラルのMAX6948Bは、1つの直列ストリングの白色LED (WLED)を駆動し、追加のLED駆動用に最大5つの汎用入力/出力(GPIO)ポートを備えています。

この高集積2MHzブーストコンバータは、外付け部品のサイズとコストを最小化し、最大28Vで30mAの負荷電流を供給します。このコンバータは、5V~28Vのすべての負荷状態の下で安定し、ICへの損傷を防止するためのオープン回路検出を備えています。I²C設定可能な10ビットパルス幅変調(PWM)信号が、1024レベルのWLED輝度を可能にします。

5つのGPIOポートは、任意の組合せで、ロジック入力、オープンドレインロジック出力、または定電流シンクとして機能します。各ポートは、5.5Vの耐圧を備え、MAX6948Bの電源電圧から独立しています。2つのポートは、ポート当り最大30mAの追加LEDを駆動し、他の3つのポートはポート当り最大10mAでLEDを駆動します。MAX6948Bは、シャットダウンおよびスタンバイモードを備え、低電力損失を実現します。定電流ドライバは、設定可能なPWM出力を備え、入力ピーク電流要件を圧倒的に低減することができます。また、I/Oポートはランプアップおよびランプダウン制御も備えています。

MAX6948Bは、単一の入力を備え、I²Cスレーブアドレスから選択可能です。5つのGPIOポートのプログラミングおよび機能は、MAX6946/MAX6947 I/Oエキスパンダと同じです。

MAX6948Bは、携帯電話、PDA、およびその他のポータブル民生電子機器アプリケーション用に、25ピンWLPパッケージ(2.31mm x 2.31mm)で提供されます。MAX6948Bは、-40℃~+105℃の温度範囲で動作します。

アプリケーション

  • 携帯電話
  • 携帯ゲーム
  • LCD用LEDバックライト
  • PDA
  • ポータブル民生用エレクトロニクス

MAX6948B
ブーストコンバータおよび5つの定電流GPIOポート内蔵、高効率PWM LEDドライバ
MAX6948B:標準動作回路
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
LED ドライバ IC 1
MAX6946 製造中 10-Port, Constant-Current LED Driver and I/O Expander with PWM Intensity Control
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

MAX6948Bに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品