MAX6751
製造中コンデンサ可変リセット/ウォッチドッグタイムアウト遅延内蔵、µPリセット回路
- 製品モデル
- 19
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.92
製品情報
- リセットおよびウォッチドッグオプションにより幅広いアプリケーションが可能
- 出荷時設定されたリセットスレッショルドオプション:1.575V~5V (約100mV単位)
- 調整可能なリセットスレッショルドオプション
- シングル/デュアル電圧監視
- コンデンサで調整可能なリセットタイムアウト
- コンデンサで調整可能なウォッチドッグタイムアウト
- Min/Max (ウィンドウ付き)ウォッチドッグオプション
- マニュアルリセット入力オプション
- プッシュプルまたはオープンドレインのアクティブローRESET出力オプション
- 3.7µA消費電流によってシステム消費電力を低減
- 内蔵電源保護機能によって堅牢性を向上
- 電源過渡耐性
- アクティブローRESETの有効性を保証:VCC ≥ 1V
- 8ピンSOT23パッケージによって基板スペースを節約
- AEC-Q100認定。特定/Vトリムバージョンについてはデータシートの「Ordering Information (型番)」をご覧ください。
MAX6746~MAX6753は低電力マイクロプロセッサ(µP)監視回路で、1.575V~5Vのシングル/デュアルシステム電源電圧を監視し、リセットおよびウォッチドッグ機能の最大調整能力を提供します。VCC電源電圧やRESET INがリセットスレッショルドを下回ったり、マニュアルリセットがローにプルされると、これらのデバイスはリセット信号をアサートします。VCCおよびRESET INがリセットスレッショルドを上回った後、リセットタイムアウト期間の間リセット出力がアサートされた状態を保持します。リセット機能は、電源過渡変化に対する保護機能を備えています。
MAX6746~MAX6753は、約100mV刻みで1.575V~5.0Vの±2%精度の出荷時設定リセットスレッショルド電圧、または外付け抵抗により調整可能なリセットスレッショルド電圧(あるいはその両方)を備えています。
リセットおよびウォッチドッグ遅延は、外付けコンデンサによって調整可能です。MAX6746~MAX6751には、ウォッチドッグタイムアウト期間を128倍延長するウォッチドッグ選択入力が装備されています。MAX6752/MAX6753には、想定動作ウィンドウ外の動作を監視するウィンドウウォッチドッグタイマが搭載されています。
MAX6746~MAX6753は、プッシュプルまたはオープンドレインアクティブローRESET出力付きで提供されます。MAX6746~MAX6753は8ピンSOT23パッケージで提供され、自動車用温度範囲(-40℃~+125℃)での動作が保証されています。
デザインソリューション:Build in Automotive Insurance with Supervisor and Watchdog Policies ›
アプリケーション
- 車載用
- バッテリ駆動コンピュータ/コントローラ
- コンピュータ
- クリティカルなµP監視
- 組込みコントローラ
- インテリジェント機器
- 医療用機器
- ポータブル機器
- セットトップボックス
ドキュメント
データシート 2
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX6751KA16+ | SOT_23 | ||
| MAX6751KA16+T | SOT_23 | ||
| MAX6751KA17+ | SOT_23 | ||
| MAX6751KA17+T | SOT_23 | ||
| MAX6751KA17/V+ | SOT_23 | ||
| MAX6751KA17/V+T | SOT_23 | ||
| MAX6751KA26+ | SOT_23 | ||
| MAX6751KA26+T | SOT_23 | ||
| MAX6751KA29+ | SOT_23 | ||
| MAX6751KA29+T | SOT_23 | ||
| MAX6751KA30+T | SOT_23 | ||
| MAX6751KA30/V+ | SOT_23 | ||
| MAX6751KA30/V+T | SOT_23 | ||
| MAX6751KA31+ | SOT_23 | ||
| MAX6751KA31+T | SOT_23 | ||
| MAX6751KA44+ | SOT_23 | ||
| MAX6751KA44+T | SOT_23 | ||
| MAX6751KA46+ | SOT_23 | ||
| MAX6751KA46+T | SOT_23 |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 20, 2026 - 2571C PIN/ERRATA |
||
| MAX6751KA16+T | 製造中 | |
| MAX6751KA26+ | 製造中 | |
| MAX6751KA26+T | 製造中 | |
| MAX6751KA29+ | 製造中 | |
| MAX6751KA29+T | 製造中 | |
| MAX6751KA31+T | 製造中 | |
| MAX6751KA44+T | 製造中 | |
| MAX6751KA46+T | 製造中 | |
|
2 4, 2015 - 1341_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
| MAX6751KA17+ | 製造中 | |
| MAX6751KA17+T | 製造中 | |
| MAX6751KA26+ | 製造中 | |
| MAX6751KA26+T | 製造中 | |
| MAX6751KA29+ | 製造中 | |
| MAX6751KA29+T | 製造中 | |
| MAX6751KA30+T | 製造中 | |
| MAX6751KA31+ | 製造中 | |
| MAX6751KA31+T | 製造中 | |
| MAX6751KA46+ | 製造中 | |
| MAX6751KA46+T | 製造中 | |
|
3 13, 2019 - 1708B ASSEMBLY |
||
| MAX6751KA17/V+T | 製造中 | |
| MAX6751KA30/V+ | 製造中 | |
| MAX6751KA30/V+T | 製造中 | |
|
10 20, 2017 - 1708A ASSEMBLY |
||
| MAX6751KA17/V+T | 製造中 | |
| MAX6751KA30/V+ | 製造中 | |
| MAX6751KA30/V+T | 製造中 | |
|
4 28, 2020 - 1703R ASSEMBLY |
||
| MAX6751KA31+ | 製造中 | |
| MAX6751KA46+ | 製造中 | |
|
6 29, 2018 - 1703N ASSEMBLY |
||
| MAX6751KA31+T | 製造中 | |
| MAX6751KA46+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。